Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
deTem2 Core Ex II 3GD

Sicurezza in ambiente con pericolo di esplosione

I tuoi vantaggi

  • Il concetto unitario di custodia e accessori per ambienti standard e industriali speciali fa risparmiare tempo e costi nella pianificazione dell’impianto
  • Il concetto innovativo del supporto per un montaggio semplice consente di risparmiare tempi e costi di installazione
  • Installazione veloce tramite indicatori LED integrati con elevato risparmio in termini di tempo e costi
  • La tecnica di connessione standard per integrazione Flexi Loop permette di risparmiare tempi e costi di installazione
  • I gradi di protezione IP65, IP67 e la resistenza alle temperature offrono una lunga durata di vita del sensore e quindi maggiore economia

Panoramica

Sicurezza in ambiente con pericolo di esplosione

La tecnica di sicurezza robusta e affidabile è molto importante in industrie con zone con pericolo di esplosione. Una sola scintilla qui può provocare effetti devastanti. Con la variante speciale barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio deTem2 Core Ex II 3GD, SICK garantisce il rispetto delle elevate richieste di sicurezza in zone Ex. La barriera soddisfa i requisiti delle disposizioni ATEX per l’impiego in zone con pericolo di esplosione (ATEX per gas: II 3G EX e ATEX per polvere: II 3D Ex). Per la sua elevata resistenza e affidabilità, la barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio è adatta per l’impiego in ambienti industriali difficili. deTem2 Core Ex II 3GD offre la massima affidabilità e una sicurezza molto elevata per i dipendenti anche in ambiente con pericolo di esplosione.

In breve
  • ATEX per i gas: II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX per le polveri: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Supporto innovativo
  • Indicatori LED di allineamento e di funzionamento
  • Tecnica di collegamento standard: connettore maschio M12, connessione a 5 poli, compatibile con Flexi Loop
  • Gradi di protezione: IP65 e IP67

 

safetyIQ

Scoprite la protezione intelligente per una maggiore produttività

Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TipoTipo 2 (IEC 61496-1)
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performance LevelPL c (ISO 13849-1)
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grado di protezione

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su