Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
deTem

Sicurezza per una maggiore efficienza

I tuoi vantaggi

  • Aumentate la produttività nell’ambito della messa in sicurezza degli accessi e della sorveglianza delle immissioni e dell'esecuzione con muting grazie all’elaborazione di dati di sensore
  • Minimizzate il vostro sforzo d’installazione e sfruttate un’implementazione uniforme di deTem a livello di design della macchina
  • Sfruttate i vantaggi di un allineamento rapido e semplice del dispositivo
  • Risparmiate tempo e costi grazie a una messa in servizio e configurazione semplici
  • Affidatevi a deTem anche in condizioni ambientali difficili

Panoramica

Sicurezza per una maggiore efficienza

Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio deTem offrono flessibilità elevata e grande efficienza nell’ambito della messa in sicurezza degli accessi nonché della sorveglianza delle immissioni e dell’esecuzione con muting. deTem dispone di una custodia compatta e colpisce non solo per le sue funzioni intelligenti, ma anche per le opzioni di diagnostica innovative. Queste garantiscono elevata disponibilità delle macchine e consentono un’ottimizzazione di processo. Design della custodia e tecnica di collegamento sono standardizzati e riducono pertanto lo sforzo d’installazione. Grazie a questa standardizzazione molti accessori SICK sono compatibili con deTem. SICK offre inoltre varianti deTem per zone a rischio di esplosione e per applicazioni che richiedono il tipo di protezione IP69K.

In breve
  • Smart Sensor: dati diagnostici tramite IO-Link o NFC e SICK Safety Assistant App
  • Custodia compatta, tecnica di collegamento standardizzata, accessori compatibili
  • Ausilio di allineamento con LED di stato direttamente sul dispositivo
  • Configurazione di tutte le funzioni senza software
  • Varianti per zone con pericolo di esplosione nonché grado di protezione IP69K

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

SICK Safety Assistant

The SICK Safety Assistant App reads configuration and diagnosis data from deTem4 A/P, deTem4 Core A/P, and deTem2 Core A/P by using NFC communication.

Get it on Google Play

Vantaggi

Soluzione intelligente: dal collegamento all’utilizzo dei dati

Che si tratti di intralogistica, di produzione di beni di consumo, di ingegneria meccanica o di altri settori: dove le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio forniscono dati rilevanti per il processo, è possibile configurare i cicli di produzione in modo notevolmente più efficiente. Questo vale anche per i prodotti deTem intelligenti che, con le loro innovative funzioni di diagnostica, consentono un’ottimizzazione del processo in tempo reale. Inoltre i prodotti deTemp possono essere collegati, allineati, configurati e implementati nel progetto della macchina in modo semplice e rapido.
NFC e IO-Link: queste tecnologie innovative supportano una configurazione rapida e una diagnostica completa
L’indicatore di allineamento e di stato integrato con LED di stato e un LED di sommità di diversi colori è estremamente facile da utilizzare
Custodia, collegamenti e accessori sono standardizzati in tutte le varianti deTem e deTec.

Intelligente, veloce e sicuro: per cicli di produzione esenti da difetti

Flessibilità che colpisce: deTem A/P

Con la serie deTem A/P potrete godere di flessibilità nell’ambito della protezione degli accessi o dell'applicazione di muting. La barriera fotoelettrica è costituita da due parti in cui “A” è la parte attiva e “P” quella passiva. Nella parte attiva, l’unità di trasmissione e di ricezione è alloggiata in una custodia standard compatta. La parte passiva senza cavi, ovvero l’unità di deviazione, minimizza lo sforzo di cablaggio e d’installazione e aumenta l’economicità. Il lato passivo nel progetto dello scettro è particolarmente innovativo. Consente di ottenere una distanza operativa fino a 8 m, deviando il raggio dell’unità di trasmissione e riportandolo poi tramite prismi all’unità di ricezione.

La versione particolarmente economica per protezione semplice, unilaterale degli accessi è deTem Core A/P. La barriera fotoelettrica vi offre una distanza operativa fino a max. 8 m e viene collegata tramite un connettore maschio M12 a 5 poli.
deTem4 A/P è straordinariamente flessibile: garantisce accessi sicuri e monitora le zone di entrata e di uscita con muting a 2 segnali. A ciò si aggiungono IO-Link, codice raggio, controllo relè (EDM), blocco al riavvio e, facoltativamente, un LED di sommità. deTem4 A/P viene collegato tramite il connettore di sistema SP1 o SP2.

Sforzo d’installazione contenuto e a misura della vostra applicazione

Particolari varianti deTem per ambienti specifici

I requisiti delle barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio sono diversi da settore a settore. Così ad esempio, nell’ambito della produzione e lavorazione di alimenti, devono essere conformi standard d’igiene. Invece, nelle zone a rischio di esplosione, devono essere conformi alle norme sulla protezione dalle esplosioni delle barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio, ad es. per quanto riguarda una robustezza molto elevata. Pertanto SICK ha sviluppato diverse varianti deTem, conformi ai requisiti dei diversi settori, che offrono però sempre massima flessibilità e produttività.
Le varianti IP69K offrono protezione degli accessi per settori con elevati standard igienici: le custodie dei sensori fotoelettrici sono facili da pulire e sono costituite da plastica ad uso alimentare e acciaio inox

Per le zone 1 e 21: deTem4 Core Ex nella custodia di protezione antiesplosione completamente montata, nonché incapsulata in modo resistente alla pressione (Ex II 2GD).

Per le zone 2 e 22: varianti deTem Ex II 3GD con particolare robustezza meccanica.

Per i requisiti individuali del vostro settore: protezioni affidabili per ambienti specifici

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezza

    Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Distanza di lavoro3,2 m ... 90 m
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Calotta terminale con spia luminosa integrata
    Grado di protezioneIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su