Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio

Convenienza ed efficienza perfetti nel funzionamento e nella costruzione

Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio sono dispositivi BWS a due o più fasci di luce. Se uno dei fasci di luce viene interrotto, viene inviato un segnale di arresto alla macchina per consentire di bloccare lo stato pericoloso. Un sistema è composto da emettitore e ricevitore. Per i sistemi attivo/passivo l'emettitore e il ricevitore sono collocati in una custodia e un'unità di rinvio nel lato passivo controlla il deflettore dei raggi.

Filtrare secondo:

11 risultato/i:

Risultato 1 - 11 di 11

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Sicurezza per una maggiore efficienza
  • Smart Sensor: dati diagnostici tramite IO-Link o NFC e SICK Safety Assistant App
  • Custodia compatta, tecnica di collegamento standardizzata, accessori compatibili
  • Ausilio di allineamento con LED di stato direttamente sul dispositivo
  • Configurazione di tutte le funzioni senza software
  • Varianti per zone con pericolo di esplosione nonché grado di protezione IP69K

Confrontare adesso
Selezionare
Intelligente ed efficiente: collegamento dei segnali di muting direttamente in loco
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio, uscita di segnalazione, interfaccia SDL
  • Muting in combinazione con il commutatore muting UE403
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Configurazione e diagnosi tramite PC
  • Integrabile opzionalmente: supporto di allineamento laser, spie luminose
Confrontare adesso
Selezionare
Altissima efficienza e massima disponibilità, tutto senza PC
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio e uscita di segnalazione
  • Collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Tasti di configurazione delle impostazioni sul dispositivo
  • Opzione supplementare: supporto di allineamento laser, spie luminose, interfaccia AS-i
Confrontare adesso
Selezionare
Intelligente ed efficiente: collegamento dei segnali di muting direttamente in loco
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Emettitore/ricevitore in una custodia, distanza operativa fino a 7,5 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio, uscita di segnalazione, interfaccia SDL
  • Muting in combinazione con il commutatore muting UE403
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Configurazione e diagnosi tramite PC
  • Integrabile opzionalmente: spie luminose
Confrontare adesso
Selezionare
Cablaggio intelligente e massima disponibilità
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Emettitore/ricevitore in una custodia, distanza operativa fino a 7,5 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio e uscita di segnalazione
  • Collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Tasti di configurazione delle impostazioni sul dispositivo
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Integrabile opzionalmente: spie luminose, interfaccia AS-i
Confrontare adesso
Selezionare
Cablaggio intelligente e funzioni integrate per soluzioni economiche
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa fino a 6°m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio (RES) e autotest interno configurabile tramite PC
  • Varianti attivo/passivo per un cablaggio economico
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
Confrontare adesso
Selezionare
Cablaggio intelligente e massima disponibilità in collaudato design industriale
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Distanza operativa fino a 6°m
  • Controllo relè (EDM) e autotest interno configurabile senza PC
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Eccellente versione A/P per un cablaggio economico
Confrontare adesso
Selezionare
Flessibilità e versatilità grazie alla connessione a cascata
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa fino a 25 m
  • Controllo relè (EDM) e autotest interno configurabile senza PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
  • Possibilità di connessione a cascata, fino a tre sistemi
Confrontare adesso
Selezionare
Design industriale robusto e facilità di utilizzo senza PC
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM) e autotest interno configurabile senza PC
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
Confrontare adesso
Selezionare
Funzioni integrate e facilità di utilizzo in collaudato design industriale
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio (RES) e autotest interno configurabile tramite PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
Confrontare adesso
Selezionare
Ampia gamma di raggi d'azione per la protezione delle aree o delle zone operative
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Risoluzione 60 mm o 80 mm
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio, uscita di segnalazione, interfaccia SDL
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Configurazione e diagnosi tramite PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 11 di 11

Torna su