Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza monoraggio
WSU/WEU26-3

Forma robusta e per elevata resistenza fin condizioni ambientali estreme

I tuoi vantaggi

  • Estrema robustezza per elevata disponibilità impianto
  • Ideali per condizioni di lavoro estreme, come alte o basse temperature o umidità
  • Poche varianti grazie all'emettitore unitario
  • Facile connessione elettrica con collegamento a vite per tubi e uscite relè

Panoramica

Forma robusta e per elevata resistenza fin condizioni ambientali estreme

Il sensore fotoelettrico di sicurezza WSU/WEU26-3 funge da protezione di accesso a zone di pericolo in macchine o impianti. È costituito da un emettitore e da un ricevitore ad auto-test. I dispositivi sono montati fissi nella zona di accesso con la necessaria distanza di sicurezza dal successivo punto di pericolo e, in caso di interruzione sensore fotoelettrico inviano un segnale di spegnimento alla macchina.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Struttura robusta
  • Possibilità di impiego universali
  • Distanze operative fino a 70 m
  • Uscite relè
  • Riscaldamento della finestrella frontale

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro20 m / 70 m
    Dimensioni50 mm x 156 mm x 116 mm
    Tensione di alimentazione24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grado di protezioneIP67 (EN 60529)
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su