Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza monoraggio
L41

Impiego universale fino al tipo 4 con soluzioni di controllo sicure SICK

I tuoi vantaggi

  • Facile integrazione grazie alle forme piccole e compatte
  • Risparmio grazie alla possibilità di collegamento diretto a un controllo sicuro
  • La flessibilità d'integrazione dell'apparecchio permette di realizzare protezioni di accesso individualizzate
  • Ideali per condizioni di lavoro estreme, come alte o basse temperature o umidità

Panoramica

Impiego universale fino al tipo 4 con soluzioni di controllo sicure SICK

Il sensore fotoelettrico di sicurezza a fascio singolo L41 è costituito da emettitore e ricevitore. L'emettitore consente il controllo diretto di funzionamento tramite la sua entrata di prova. In combinazione con l'unità di controllo, è ottenibile il Performance Level PL e a norma EN ISO 13849 o il tipo 4 a norma IEC 61496. Unità di controllo adeguate sono ad esempio Flexi Classic o Flexi Soft. I LED a colori informano localmente sullo stato di funzionamento. La distanza operativa necessaria può essere selezionata da diverse versioni di dispositivi. Tutte le versioni sono adatte ad applicazioni in condizioni ambientali difficili e rendono possibili anche funzioni complesse di messa in sicurezza con l'impiego di specchi deviatori.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo in combinazione con adeguato dispositivo di test, ad es. Flexi Classic o Flexi Soft
  • Piccoli sensori M18 con distanze operative fino a 10 m
  • Sensori compatti M30 con distanze operative fino a 60 m
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +55 °C
  • Ottica radiale (specchio deviatore a 90°)

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro5 m / 10 m / 60 m
    DimensioniM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Tensione di alimentazione24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grado di protezioneIP67 (EN 60529)
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su