Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza monoraggio
L4000 Systems

Sistema completo con elevata disponibilità e brevi tempi di risposta

I tuoi vantaggi

  • Facile integrazione grazie alle forme compatte con massima distanza operativa
  • La flessibilità d'integrazione dell'apparecchio permette di realizzare protezioni di accesso individualizzate
  • I rapidi tempi di risposta riducono le distanze di sicurezza e la superficie di produzione
  • Ideali per condizioni di lavoro estreme, come alte e basse temperature o umidità
  • Facile configurazione senza mezzi ausiliari aggiuntivi, solo con l’ausilio di ponticelli a innesto

Panoramica

Sistema completo con elevata disponibilità e brevi tempi di risposta

Il sistema L4000 è costituito dal dispositivo di rilevamento di sicurezza UE401 e dai sensori fotoelettrici di sicurezza. Il dispositivo di rilevamento di sicurezza UE401 rappresenta l'elemento di collegamento tra i sensori fotoelettrici di sicurezza e il controllo della macchina. Consente il collegamento di fino a 4 coppie di sensori (combinazione emettitore-ricevitore) o di fino a 8 coppie di sensori a cascata. I LED a colori informano localmente sullo stato di funzionamento. Per la visualizzazione di una rapida diagnosi possono essere visualizzati i messaggi di stato e di errore sul display a 7 segmenti del dispositivo di rilevamento di sicurezza UE401. Le possibilità di collegamento di fino a 8 coppie di sensori, le versioni selezionabili in funzione della distanza operativa richiesta, l'idoneità ad applicazioni all'esterno e l'impiego di specchi deviatori consentono anche risolvere funzioni complesse di messa in sicurezza.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo in combinazione con UE401
  • Piccoli sensori M18 con distanze operative fino a 10 m
  • Sensori compatti M30 con distanze operative fino a 60 m
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –20 °C a +55 °C
  • Sottile dispositivo di rilevamento (22,5 mm) con controllo relè (EDM) e blocco riavvio
  • Tempo di risposta rapido di max. 30 ms
  • Possibilità di collegare in cascata fino a 8 sensori

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro5 m / 10 m / 60 m
    DimensioniM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Tensione di alimentazione24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grado di protezioneIP67 (EN 60529)
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su