Barriere di sicurezza monoraggio
L29
Forma piccola per un'ottimale integrazione in applicazioni di sicurezza fino al tipo 2
I tuoi vantaggi
- Facile integrazione nelle applicazioni grazie alla piccola forma
- Facile installazione e affidabile funzionamento grazie alla robusta custodia VISTAL®
- Ottima resistenza del materiale, testata con il metodo di prova Ecolab
- Ideale per condizioni di lavoro estreme, come alte o basse temperature o umidità
- Allineamento del sensore semplice e rapido mediante il punto luminoso ben visibile del LED PinPoint
- Possibilità di fissaggio variabili grazie ai fori ad asola M3