Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza monoraggio

Sensori fotoelettrici per l'impiego in condizioni estreme

I sensori fotoelettrici di sicurezza a fascio singolo sono costituiti da emettitori e ricevitori ad auto-test o da emettitori e ricevitori testabili in abbinamento a un'unità di controllo. Convincono sia per la grande distanza operativa, sia per le diverse forme e dimensioni. Sono conformi al tipo 2 o tipo 4 a norma EN 61496, e a PL c oppure PL e a norma EN ISO 13849. Campi di impiego: robot, macchine di lavorazione, centri di lavorazione, impianti di pallettizzazione, magazzini automatici o linee di trasporto.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista

Sicurezza della macchina flessibile, per applicazioni di tipo 2

  • BluePilot: con allineamento ottico
  • Smart Sensor: comunicazione efficiente con IO-Link
  • Involucro VISTAL® ultrarobusto
  • Gradi di protezione IP66, IP67 e IP69K
  • Tipica distanza operativa fino a 50 m
  • Tipo di luce: luce a infrarossi e luce rossa visibile
  • Sistema di montaggio e collegamento standardizzato
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Confrontare adesso
Selezionare
Sicurezza della macchina flessibile, per applicazioni di tipo 2
  • BluePilot: con allineamento ottico
  • Smart Sensor: comunicazione efficiente con IO-Link
  • Involucro VISTAL® ultrarobusto
  • Gradi di protezione IP66, IP67 e IP69K
  • Tipica distanza operativa fino a 20 m
  • Tipo di luce: luce a infrarossi e luce rossa visibile
  • Sistema di montaggio e collegamento standardizzato
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Confrontare adesso
Selezionare
Forma robusta e per elevata resistenza fin condizioni ambientali estreme
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Struttura robusta
  • Possibilità di impiego universali
  • Distanze operative fino a 70 m
  • Uscite relè
  • Riscaldamento della finestrella frontale
Confrontare adesso
Selezionare
Sistema completo con elevata disponibilità e brevi tempi di risposta
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo in combinazione con UE401
  • Piccoli sensori M18 con distanze operative fino a 10 m
  • Sensori compatti M30 con distanze operative fino a 60 m
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –20 °C a +55 °C
  • Sottile dispositivo di rilevamento (22,5 mm) con controllo relè (EDM) e blocco riavvio
  • Tempo di risposta rapido di max. 30 ms
  • Possibilità di collegare in cascata fino a 8 sensori
Confrontare adesso
Selezionare
Impiego universale fino al tipo 4 con soluzioni di controllo sicure SICK
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo in combinazione con adeguato dispositivo di test, ad es. Flexi Classic o Flexi Soft
  • Piccoli sensori M18 con distanze operative fino a 10 m
  • Sensori compatti M30 con distanze operative fino a 60 m
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +55 °C
  • Ottica radiale (specchio deviatore a 90°)
Confrontare adesso
Selezionare
Forma cilindrica per speciali applicazioni di sicurezza fino al tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo in combinazione con adeguato dispositivo di test, ad es. Flexi Classic o Flexi Soft
  • Piccoli sensori M18 con distanze operative fino a 10 m
  • Sensori compatti M30 con distanze operative fino a 60 m
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +55 °C
  • Versione in metallo e plastica
  • Ottica radiale (specchio deviatore a 90°)
  • Facile diagnosi e assistenza
Confrontare adesso
Selezionare
Forma piccola per un'ottimale integrazione in applicazioni di sicurezza fino al tipo 2
  • Classi di sicurezza: tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo in combinazione con un dispositivo di test della famiglia di prodotti Flexi Classic (UE410-MU)
  • Dimensioni molto ridotte (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Custodia molto robusta VISTAL®
  • Resistenza del materiale verificata Ecolab
  • Grado di protezione IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +60 °C
Confrontare adesso
Selezionare
Forma compatta per un'ottimale integrazione in applicazioni di sicurezza fino al tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo in combinazione con adeguato dispositivo di test, ad es. Flexi Classic o Flexi Soft
  • Dimensioni compatte con distanze operative fino a 18 m
  • Custodia di plastica, ABS
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +60 °C
Questa famiglia di prodotto andrà presto fuori produzione!
Confrontare adesso
Selezionare
Forma standard e grandi distanze operative per applicazioni di sicurezza fino al tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo in combinazione con adeguato dispositivo di test, ad es. Flexi Classic o Flexi Soft
  • Dimensioni compatte con distanze operative fino a 35 m
  • Riscaldamento integrato
  • Grado di protezione IP 67
  • Intervallo di temperatura da –40 °C a +60 °C
Questa famiglia di prodotto andrà presto fuori produzione!
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su