Dispositivi di misura della polvere e della trasmissione
DUSTHUNTER T100

Il misuratore di trasmissione idoneo per il monitoraggio delle emissioni

I tuoi vantaggi

  • Semplicità di installazione, di messa in funzione e utilizzo
  • Misura indipendentemente dalla velocità del gas, dall'umidità e dalla carica delle particelle
  • Richiede poca manutenzione grazie all'autocontrollo
  • Idoneo secondo EN 15267

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Il misuratore di trasmissione idoneo per il monitoraggio delle emissioni

DUSTHUNTER T100 è un dispositivo di misura per il rilevamento di quantità di polvere da medie ad alte. La grandezza di misura base è la trasmissione. Possono essere calcolate ed emesse l'opacità e l'estinzione, così come la concentrazione di polveri con misurazioni comparate gravimetriche. Il sistema di misura ha un controllo dell'imbrattamento integrato. Il dispositivo di misura DUSTHUNTER T100 è dotato di attestato di idoneità a norma EN 15267.

In breve
  • Per concentrazioni di polvere da medie a elevate
  • Controllo dello sporco integrato
  • Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
  • Per tratti di misura da piccoli a grandi

Accessori

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema DUSTHUNTER T100

    Sistema DUSTHUNTER T100

    Grandezze di misuraTrasmissione, Opacità, opacità relativa, Estinzione, Concentrazione della polvere
    Grandezze di misura certificateConcentrazione della polvere
    Principi di misuraMisura della trasmissione
    Intervallo dello spettro
    450 nm ... 700 nm
    Campi di misura
    Trasmissione100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Opacità0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Opacità relativa0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Estinzione0 ... 0,1 / 0 ... 2
    Concentrazione della polvere0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    La misura dipende dal tratto di misura e dalle caratteristiche delle particelle
    Campi di misura certificati
    Concentrazione di polvere (trasmissione)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Tempo di assestamento (t90)
    1 s ... 600 s
    Liberamente regolabile
    Accuratezza
    ± 2 %
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/UE

    Sicurezza elettricaCE
    Funzioni di controllo

    Autotest integrato (linearità, imbrattamento, deriva, invecchiamento)

    Valori limite dello sporco: al 20% avvertenza, al 30% guasto

    Test linearità manuale tramite filtro di riferimento

    OpzioniUnità di purificazione aria esterna
  • Unità di emissione e ricezione DHT-T10 e DHT-T21

    Unità di emissione e ricezione DHT-T10 e DHT-T21

    DescrizioneUnità dell'analizzatore del sistema di misura Cross-Duct
    Temperatura di processo
    –40 °C ... +600 °C
    Pressione di processo
    Con unità di controllo MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unità di purificazione aria esterna–50 hPa ... 30 hPa
    Umidità gas di processo
    Senza condensa
    Diametro condotto
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Dimensioni (L x H x P)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 6,5 kg
    Alimentazione
    Tensione24 V DC
    TensioneApprovvigionamento tramite unità di controllo
    Consumo energetico≤ 15 W
  • Unita di riflessione DHT-R0x e DHT-R1x

    Unita di riflessione DHT-R0x e DHT-R1x

    DescrizioneUnità di riflessione con riflettore triplo
    Temperatura di processo
    –40 °C ... +600 °C
    Pressione di processo
    Con unità di controllo MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unità di purificazione aria esterna–50 hPa ... 30 hPa
    Umidità gas di processo
    Senza condensa
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Dimensioni (L x H x P)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    DHT-R00, DHT-R01, DHT-R02≤ 3 kg
  • Unità di controllo MCU-N

    Unità di controllo MCU-N

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche3 Uscite:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 15 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di controllo MCU-P

    Unità di controllo MCU-P

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi. con unità di purificazione aria integrata.
    Flusso di gas
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura di aspirazione per l'aria di purificazione
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche3 Uscite:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 70 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    DescrizioneUnità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche
    Flusso di gas
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con una pressione contraria di 30 hPa, in base al sottovuoto nel filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP54
    Dimensioni (L x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    18 kg
    Alimentazione
    Corrente trifaseΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Collegamenti gas ausiliario
    Purificazione dell'aria40 mm
    Funzioni di controlloVacuostato (punto di commutazione –35 hPa)
    Componenti integrateFiltro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download