Grandezze di misura | Intensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica) |
Grandezze di misura certificate | Concentrazione della polvere |
Principi di misura | Diffusione della luce in avanti |
Intervallo dello spettro | | | 640 nm ... 660 nm Laser, classe di protezione 2, prestazione < 1 mW |
|
Campi di misura | | Concentrazione della polvere | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Campi di misura selezionabili liberamente | | Campi di misura più alti su richiesta |
|
Campi di misura certificati | | Concentrazione della polvere | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Tempo di assestamento (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Liberamente regolabile |
|
Accuratezza | | | ± 2 % Del valore del campo di misura |
|
Temperatura di processo | | Sonda di prelievo del gas PVDF | ≤ +120 °C | Sonda di prelievo del gas Hastelloy | ≤ +220 °C Versioni per temperature più elevate su richiesta |
|
Pressione di processo | | Con unità di purificazione aria SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Altri sistemi campi di pressione su richiesta |
|
Velocità di processo | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Umidità gas di processo | | | Max. 40 g/m³ di acqua liquida senza percentuale di vapore acqueo |
|
Temperatura ambiente | | | –20 °C ... +50 °C | Temperatura di aspirazione per l'aria di purificazione | –20 °C ... +45 °C |
|
Conformità | Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione 2001/80/CE (13. BImSchV) 2000/76/CE (17. BImSchV) 27. BImSchV Disposizioni tecniche (TA) aria EN 15267 EN 14181 Conforme a U.S. EPA PS-11 Per l´utilizzo opzioni può essere eventualmente necessario un accordo con le autorità locali |
Sicurezza elettrica | CE |
Grado di protezione | | Unità di misura e controllo | IP54 | Unità di controllo | IP65 |
|
Uscite analogiche | 3 Uscite: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Isolamento galvanico |
Ingressi analogici | 6 Ingressi: 0 ... 20 mA Senza isolamento galvanico |
Uscite digitali | 5 Uscite relè (di scambio), a potenziale zero: + 48 V, 1 A |
Ingressi digitali | 8 Ingressi |
Interfaccia di comunicazione | Modbus PROFIBUS DP Ethernet Seriale | Integrazione del bus di campo | TCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) | | RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) | | RS-232 | | Mediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU) | Funzione | Collegamento al software SOPAS ET o al server OPC | | Interfaccia di servizio proprietario |
|
Numero | 1 |
Display | | | Display LC e stato dei LED sull’unità di controllo e di comando in remoto |
|
Input | Pulsanti di funzione |
Comando | Comando guidato tramite menu attraverso unità di controllo e software SOPAS ET |
Dimensioni (L x H x P) | | Unità di misura e controllo FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (Per dettagli vedere disegni quotati) |
|
Peso | | Unità di misura e controllo FWE200DH | 65 kg | Sonda di prelevamento | ≤ 15 kg |
|
Materiale a contatto con il fluido | PVDF, Hastelloy |
Alimentazione | | Tensione | 115 V / 230 V | Frequenza | 50 Hz / 60 Hz | Consumo energetico | Unità di misura e controllo FWE200DH: 0,8 kW ... 1,7 kW | | Riscaldatore aria: ≤ 1 kW | | Linea del gas di misura, riscaldata: ≤ 0,3 kW |
|
Funzioni di controllo | Autotest automatico (punto zero, imbrattamento, deriva) Valori limiti di imbrattamento: al 30% allarme, al 40% anomalia Test linearità manuale tramite filtro di riferimento |
Opzioni | Supporto di montaggio FWE200DH Contropurificazione aria Controlavaggio acqua Linea del gas di misura, riscaldata Riscaldatore aria |