Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa
DUSTHUNTER SP30

Misurazione intelligente. Riduzione dei costi.

I tuoi vantaggi

  • Misurazione esatta della polvere — indipendentemente dalla velocità del gas o dalla carica delle particelle
  • Comodo trasferimento dati tramite Modbus® e uscita analogica direttamente dal sensore
  • Applicabile in modo versatile per mezzo di molti campi di misura configurabili
  • Due curve di calibratura per la commutazione in caso di diverse fonti di polvere
  • Nessuna necessità di unità di purificazione aria esterna perché integrata nel dispositivo (opzione)
  • Elevata capacità di adattamento in base a differenti opzioni di montaggio
  • Costi ridotti e manutenzione minima grazie all’autocontrollo

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Avvertenza: i dispositivi di analisi sotto elencati sono completamente configurati e disponibili in tempi brevi di consegna. Inoltre, su richiesta, sono fornibili numerose configurazioni dei dispositivi, anche specifiche dei clienti. La nostra organizzazione commerciale locale assiste i clienti nella scelta della corretta configurazione dei dispositivi.

Panoramica

Misurazione intelligente. Riduzione dei costi.

Il DUSTHUNTER SP30 è un dispositivo di misura per il rilevamento affidabile di quantità di polvere da medie ad alte. La misurazione si basa sul principio della diffusione della luce in avanti ed esegue rilevamenti indipendentemente dalla velocità del gas e dalla carica delle particelle. Il monitoraggio automatico del punto di riferimento e del punto zero garantisce un’elevata accuratezza.

Grazie al design compatto, DUSTHUNTER SP30 è disponibile come dispositivo di misura autonomo, opzionalmente anche con unità di purificazione aria integrata e unità di controllo MCU per funzioni ampliate. L’installazione avviene solo da un lato del canale e sono disponibili molte opzioni di montaggio e lunghezze di lance. Il dispositivo di misura è applicabile in modo versatile, ad es. per l’ottimizzazione di processo o per la diagnosi e la sorveglianza intelligente di filtraggio.

In breve
  • Dispositivo di misura autonomo — con o senza unità di controllo MCU
  • Monitoraggio automatico del punto di riferimento e del punto zero
  • Unità di purificazione aria integrata come opzione
  • Installazione da un lato del canale
  • Struttura robusta e compatta
  • Nessun componente mobile nel canale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Sistema DUSTHUNTER SP30

    Sistema DUSTHUNTER SP30

    Grandezze di misuraIntensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica)
    Principi di misuraDiffusione della luce in avanti
    Intervallo dello spettro
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe di protezione 2, prestazione < 1 mW
    Campi di misura
    Intensità della luce di diffusione0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Campi di misura selezionabili liberamente; nove campi di misura preimpostati (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Tempo di assestamento (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Regolabile mediante il software SOPAS ET
    Accuratezza
    ± 2 %
    Del valore del campo di misura
    ConformitàAttestato modello costruttivo TÜV
    Sicurezza elettricaCE
    Funzioni di controllo

    Autotest automatico (linearità, drift, invecchiamento)

    Test linearità manuale tramite filtro di riferimento

    Opzioni

    Unità di controllo MCU

    Unità di purificazione aria integrata

    Unità di purificazione aria esterna

  • Unità di emissione e ricevimento DHSP30

    Unità di emissione e ricevimento DHSP30

    Temperatura di processo
    –40 °C ... +220 °C
    Pressione di processo
    Con unità di purificazione aria integrata–50 hPa ... 10 hPa
    Con unità di purificazione aria esterna–50 hPa ... 30 hPa
    Con aria degli strumenti (del cliente)–50 hPa ... 100 hPa
    Umidità gas di processo
    Senza condensa
    Diametro condotto
    Versione Tri-Clamp, versione filettata 1″≥ 0,15 m
    Tipo di flangia≥ 0,25 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico
    Uscite digitali3 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    Per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Ingressi:
    Per interruttore di manutenzione esterno, controllo funzioni automatico, misurazione della linearità, commutazione curve di calibratura o monitoraggio filtro
    Modbus
    Integrazione del bus di campoRTU RS-485
    Seriale
    Integrazione del bus di campoRS-485
    FunzionePer il comando tramite adattatore di servizio e SOPAS ET o tramite l’opzione MCU
    Dimensioni (L x H x P)
    Le dimensioni sono variabili. Per dettagli vedere disegni dimensionali.
    Peso
    Lunghezza nominale 180 mm≤ 2,7 kg
    Lunghezza nominale 280 mm≤ 2,7 kg
    Lunghezza nominale 435 mm≤ 5 kg
    Lunghezza nominale 735 mm≤ 6,3 kg
    Tutti i dati sul peso senza unità di purificazione aria integrata
    Alimentazione
    Tensione24 V DC
    TensioneApprovvigionamento per mezzo della unità di controllo MCU o un approvvigionamento energetico esterno
    Consumo energeticoSenza unità di purificazione aria integrata: ≤ 4 W
    Con unità di purificazione aria integrata: ≤ 30 W
  • Unità di controllo MCU-N (opzione)

    Unità di controllo MCU-N (opzione)

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET
    Display
    Display LC (opzionale)
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC (opzionale) o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 15 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    DescrizioneUnità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche
    Flusso di gas
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con una pressione contraria di 30 hPa, in base al sottovuoto nel filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP54
    Dimensioni (L x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    18 kg
    Alimentazione
    Corrente trifaseΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Collegamenti gas ausiliario
    Purificazione dell'aria40 mm
    Funzioni di controlloVacuostato (punto di commutazione –35 hPa)
    Componenti integrateFiltro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download