I tuoi vantaggi
- Ideale per canali a parete spessa o doppia
- Attestato di idoneità a norma EN 15267
- Minima manutenzione grazie all'autocontrollo e al controllo dell'imbrattamento
- Rapida installazione senza necessità di allineamento





Il DUSTHUNTER SP100 è un dispositivo di misura idoneo per la rilevazione di concentrazioni di polvere da molto piccole a medie in una versione con sonda di misura. Si adatta soprattutto per condotti con pareti spesse o doppie poiché l'installazione avviene solo da un lato del condotto. La misura si basa sulla diffusione della luce in avanti. Nel dispositivo sono integrati un controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero e un controllo dello sporco.
Grandezze di misura | Intensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica) | ||||||
Grandezze di misura certificate | Intensità della luce di diffusione | ||||||
Principi di misura | Diffusione della luce in avanti | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Conformità | Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione 2001/80/CE (13. BImSchV) 2000/76/CE (17. BImSchV) 27. BImSchV Disposizioni tecniche (TA) aria EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/UE Conforme a U.S. EPA PS-11 | ||||||
Sicurezza elettrica | CE | ||||||
Funzioni di controllo | Autotest integrato (linearità, imbrattamento, deriva, invecchiamento) Valori limiti di imbrattamento: al 30% allarme, al 40% anomalia Test linearità manuale tramite filtro di riferimento |
Grandezze di misura | Intensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica) | ||||||
Grandezze di misura certificate | Intensità della luce di diffusione | ||||||
Principi di misura | Diffusione della luce in avanti | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Conformità | Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione 2001/80/CE (13. BImSchV) 2000/76/CE (17. BImSchV) 2010/75/UE 27. BImSchV Disposizioni tecniche (TA) aria EN 15267 EN 14181 Conforme a U.S. EPA PS-11 | ||||||
Sicurezza elettrica | CE | ||||||
Funzioni di controllo | Autotest integrato (linearità, imbrattamento, deriva, invecchiamento) Valori limiti di imbrattamento: al 30% allarme, al 40% anomalia Test linearità manuale tramite filtro di riferimento |
Grandezze di misura | Intensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica) | ||||||
Grandezze di misura certificate | Intensità della luce di diffusione | ||||||
Principi di misura | Diffusione della luce in avanti | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Conformità | Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione 2001/80/CE (13. BImSchV) 2000/76/CE (17. BImSchV) 27. BImSchV Disposizioni tecniche (TA) aria EN 15267 EN 14181 2010/75/UE Conforme a U.S. EPA PS-11 | ||||||
Sicurezza elettrica | CE | ||||||
Funzioni di controllo | Autotest integrato (linearità, imbrattamento, deriva, invecchiamento) Valori limiti di imbrattamento: al 30% allarme, al 40% anomalia Test linearità manuale tramite filtro di riferimento |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Sicurezza elettrica | CE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Sicurezza elettrica | CE, Classe di protezione III | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Sicurezza elettrica | CE, Classe di protezione III | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Descrizione | Unità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi | ||||||||||
| |||||||||||
Sicurezza elettrica | CE, Classe di protezione I | ||||||||||
| |||||||||||
Uscite analogiche | 1 Uscita: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale) | ||||||||||
Ingressi analogici | 2 Ingressi: 0 ... 20 mA, 110 Ω Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale) | ||||||||||
Uscite digitali | 5 Contatti relè: 48 V, 1 A A potenziale zero; per segnali di stato | ||||||||||
Ingressi digitali | 4 Contatti a potenziale zero | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Comando | Attraverso display LC o software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Opzioni | Interfacce-moduli Modulo(i) I/O |
Descrizione | Unità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi. con unità di purificazione aria integrata. | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Sicurezza elettrica | CE, Classe di protezione I | ||||||||||
| |||||||||||
Uscite analogiche | 1 Uscita: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale) | ||||||||||
Ingressi analogici | 2 Ingressi: 0 ... 20 mA, 110 Ω Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale) | ||||||||||
Uscite digitali | 5 Contatti relè: 48 V, 1 A A potenziale zero; per segnali di stato | ||||||||||
Ingressi digitali | 4 Contatti a potenziale zero | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Comando | Attraverso display LC o software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Opzioni | Interfacce-moduli Modulo(i) I/O |
Descrizione | Unità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Sicurezza elettrica | CE, classe di protezione I (con alimentatore integrato), classe di protezione III (senza alimentatore integrato) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Uscite analogiche | 1 Uscita: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Isolamento galvanico | ||||||||||||
Ingressi analogici | 2 Ingressi: 0 ... 20 mA, 110 Ω Senza isolamento galvanico | ||||||||||||
Uscite digitali | 5 Contatti relè: 48 V, 1 A A potenziale zero; per segnali di stato | ||||||||||||
Ingressi digitali | 4 Contatti a potenziale zero | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Comando | Attraverso display LC o software SOPAS ET | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Descrizione | Unità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza elettrica | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni di controllo | Vacuostato (punto di commutazione –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti integrate | Filtro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g |