Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa
DUSTHUNTER SB50

Il dispositivo di misura della polvere con misura della retrodiffusione della luce

I tuoi vantaggi

  • Semplicità di installazione, di messa in funzione e utilizzo
  • Misura indipendentemente dalla velocità del gas, dall'umidità e dalla carica delle particelle
  • Richiede poca manutenzione grazie all'autocontrollo

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Il dispositivo di misura della polvere con misura della retrodiffusione della luce

Il DUSTHUNTER SB50 è un dispositivo di misura per la rilevazione di piccole e medie concentrazioni di polvere in applicazioni con esigenze elevate, ad es. in gas caldi o aggressivi. La misura si basa sulla retrodiffusione della luce. L'installazione avviene solo da un lato del canale e sono possibili due diverse profondità d'inserimento. L'irradiazione dello sfondo viene compensata automaticamente, perciò non è necessario un assorbitore di luce.

In breve
  • Per concentrazioni di polvere da piccole a medie
  • Installazione da un lato
  • Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
  • Compensazione automatica dell'irradiazione dello sfondo, perciò non è necessario un assorbitore di luce
  • Per diametri canale da medi a grandi

Accessori

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema DUSTHUNTER SB50

    Sistema DUSTHUNTER SB50

    Grandezze di misuraIntensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica)
    Principi di misuraRetrodiffusione della luce
    Intervallo dello spettro
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe di protezione 2, prestazione < 1 mW
    Campi di misura
    Concentrazione della polvere0 ... 20 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Campi di misura più alti su richiesta
    Tempo di assestamento (t90)
    1 s ... 600 s
    Liberamente regolabile
    Accuratezza
    ± 2 %
    Del valore del campo di misura
    Sicurezza elettricaCE
    Funzioni di controllo

    Autotest automatico (linearità, drift, invecchiamento)

    Test linearità manuale tramite filtro di riferimento

  • Unità di emissione e ricevimento DHSB-T00/-T01

    Unità di emissione e ricevimento DHSB-T00/-T01

    Temperatura di processo
    –40 °C ... +600 °C
    Pressione di processo
    Con unità di controllo MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unità di purificazione aria esterna–50 hPa ... 30 hPa
    Umidità gas di processo
    Senza condensa
    Diametro condotto
    ≥ 0,5 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Dimensioni (L x H x P)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 9 kg
    Alimentazione
    Tensione24 V DC
    TensioneApprovvigionamento tramite unità di controllo
    Consumo energetico≤ 4 W
  • Unità di controllo MCU-N

    Unità di controllo MCU-N

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC (opzionale)
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC (opzionale) o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 15 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di controllo MCU-P

    Unità di controllo MCU-P

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi. con unità di purificazione aria integrata.
    Flusso di gas
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura di aspirazione per l'aria di purificazione
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC (opzionale)
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC (opzionale) o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 70 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    DescrizioneUnità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche
    Flusso di gas
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con una pressione contraria di 30 hPa, in base al sottovuoto nel filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP54
    Dimensioni (L x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    18 kg
    Alimentazione
    Corrente trifaseΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Collegamenti gas ausiliario
    Purificazione dell'aria40 mm
    Funzioni di controlloVacuostato (punto di commutazione –35 hPa)
    Componenti integrateFiltro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download