Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa
DUSTHUNTER SB30

Misura continua di concentrazioni di polvere piccole e medie

I tuoi vantaggi

  • Semplicità di installazione, di messa in funzione e utilizzo
  • Misurazione provata indipendentemente dalla velocità del gas, dall'umidità e dalla carica delle particelle
  • A basso costo per mezzo di montaggio facile da un solo lato; non è necessaria nessuna orientazione
  • Richiede poca manutenzione grazie all'autocontrollo
  • Comunicazioni di manutenzione in base alla necessità

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Misura continua di concentrazioni di polvere piccole e medie

Il DUSTHUNTER SB30 è un dispositivo di misura per la rilevazione di piccole e medie concentrazioni di polvere, ad es. in gas caldi o aggressivi. La misura si basa sul principio di misura provato della retrodiffusione della luce. L'installazione è molto semplice e avviene da un solo lato del canale. Per l'adattamento dello strumento di misura ai diversi diametri del canale sono possibili due diverse profondità di introduzione.

In breve
  • Per concentrazioni di polvere da piccole a medie
  • Installazione semplice da un lato
  • Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
  • Per diametri canale da medi a grandi

Accessori

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema DUSTHUNTER SB30

    Sistema DUSTHUNTER SB30

    Grandezze di misuraIntensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica)
    Principi di misuraRetrodiffusione della luce
    Intervallo dello spettro
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe di protezione 2, prestazione < 1 mW
    Campi di misura
    Intensità della luce di diffusione0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Due campi di misurazione liberamente impostabili tramite SOPAS ET
    Nove campi di misura preimpostati (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Tempo di assestamento (t90)
    1 s ... 600 s
    Regolabile mediante il software SOPAS ET
    Accuratezza
    ± 2 %
    Del valore del campo di misura
    Ripetibilità
    Punto zero0,1 %
    Conformità

    Attestato modello costruttivo TÜV

    Conforme a EPA Cina

    Sicurezza elettricaCE
    Funzioni di controllo

    Autotest automatico (linearità, drift, invecchiamento)

    Test linearità manuale tramite filtro di riferimento

    Opzioni

    Unità di controllo MCU

    Unità di purificazione aria esterna

  • Unità di emissione e ricevimento DHSB-T30

    Unità di emissione e ricevimento DHSB-T30

    DescrizioneUnità di analisi
    Temperatura di processo
    –40 °C ... +600 °C
    Pressione di processo
    Con unità di controllo MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Con unità di purificazione aria esterna–50 hPa ... 30 hPa
    Diametro condotto
    ≥ 0,5 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico
    Uscite digitali3 N/O:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero:
    Per interruttore di manutenzione esterno, controllo funzioni automatico, misurazione della linearità, commutazione curve di calibratura o monitoraggio filtro
    Modbus
    Integrazione del bus di campoRTU RS-485
    Seriale
    Integrazione del bus di campoRS-485
    FunzionePer il comando tramite adattatore di servizio e SOPAS ET o tramite l’opzione MCU
    Dimensioni (L x H x P)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    7 kg
    Alimentazione
    Tensione24 V DC
    TensioneApprovvigionamento per mezzo della unità di controllo MCU o un approvvigionamento energetico esterno
    Consumo energetico≤ 4 W
  • Unità di controllo MCU-N

    Unità di controllo MCU-N

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC (opzionale)
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC (opzionale) o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 15 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di controllo MCU-P

    Unità di controllo MCU-P

    DescrizioneUnità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi. con unità di purificazione aria integrata.
    Flusso di gas
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura di aspirazione per l'aria di purificazione
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali5 Contatti relè:
    48 V, 1 A
    A potenziale zero; per segnali di stato
    Ingressi digitali4 Contatti a potenziale zero
    Modbus✔ , ✔
    Integrazione del bus di campoTCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU)
    PROFIBUS DP
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    Ethernet
    Integrazione del bus di campoMediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU)
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC (opzionale)
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    ComandoAttraverso display LC (opzionale) o software SOPAS ET
    Dimensioni (L x H x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Alimentazione
    Tensione90 V AC ... 250 V AC
    TensioneVersione con 24 V DC disponibile opzionalmente
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 70 VA
    Opzioni

    Interfacce-moduli

    Modulo(i) I/O

  • Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph

    DescrizioneUnità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche
    Flusso di gas
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con una pressione contraria di 30 hPa, in base al sottovuoto nel filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP54
    Dimensioni (L x H x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    18 kg
    Alimentazione
    Corrente trifaseΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Collegamenti gas ausiliario
    Purificazione dell'aria40 mm
    Funzioni di controlloVacuostato (punto di commutazione –35 hPa)
    Componenti integrateFiltro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download