- Home
- Portfoglio prodotti
- Dispositivi di misura della polvere
- Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa
- DUSTHUNTER SB100
Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa
DUSTHUNTER SB100
I tuoi vantaggi
- Semplicità di installazione, di messa in funzione e utilizzo
- Misura indipendentemente dalla velocità del gas, dall'umidità e dalla carica delle particelle
- Idoneo secondo EN 15267
- Richiede poca manutenzione grazie all'autocontrollo



Panoramica
Il DUSTHUNTER SB100 è un dispositivo idoneo di misura per la rilevazione di piccole e medie concentrazioni di polvere in applicazioni con esigenze elevate, come ad es. in gas caldi o aggressivi. La misura si basa sulla retrodiffusione della luce. L'installazione avviene solo da un lato del canale e sono possibili due diverse profondità d'inserimento. L'irradiazione dello sfondo viene compensata automaticamente, perciò non è necessario un assorbitore di luce. Un controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero e un controllo dello sporco sono integrati nel dispositivo.
- Per concentrazioni di polvere da molto piccole a medie
- Installazione da un lato
- Controllo dello sporco
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Compensazione automatica dell'irradiazione dello sfondo, perciò non è necessario un assorbitore di luce.
- Per diametri canale da medi a grandi
Accessori
spareparts
Applicazioni
Service & Support
Panoramica tecnica
Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
- Sistema DUSTHUNTER SB100
Sistema DUSTHUNTER SB100
Grandezze di misura Intensità della luce di diffusione, Concentrazione della polvere (secondo misura comparata gravimetrica) Grandezze di misura certificate Intensità della luce di diffusione Principi di misura Retrodiffusione della luce Intervallo dello spettro 640 nm ... 660 nm
Laser, classe di protezione 2, prestazione < 1 mWCampi di misura Concentrazione della polvere 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ Campi di misura più alti su richiesta Campi di misura certificati Intensità della luce di diffusione 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI Tempo di assestamento (t90) 1 s ... 600 s
Liberamente regolabileAccuratezza ≤ 2 %
Del valore del campo di misuraTemperatura di processo –40 °C ... +600 °C Pressione di processo Con unità di controllo MCU-P –50 hPa ... 2 hPa Con unità di purificazione aria esterna –50 hPa ... 30 hPa Umidità gas di processo Senza condensa Diametro condotto ≥ 500 mm Conformità Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione
2001/80/CE (13. BImSchV)
2000/76/CE (17. BImSchV)
27. BImSchV
Disposizioni tecniche (TA) aria
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/UE
Sicurezza elettrica CE Funzioni di controllo Autotest automatico (linearità, imbrattamento, deriva, invecchiamento)
Valori limite dello sporco: al 20% avvertenza, al 30% guasto
Test linearità manuale tramite filtro di riferimento
- Unità di emissione e ricevimento DHSB-T10/-T11
Unità di emissione e ricevimento DHSB-T10/-T11
Temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Sicurezza elettrica CE Grado di protezione IP66 Dimensioni (L x H x P) 265 mm x 274 mm x 692 mm (Per dettagli vedere disegni quotati) Peso ≤ 10 kg Alimentazione Tensione 24 V Tensione Approvvigionamento tramite unità di controllo Consumo energetico ≤ 4 W
- Unità di controllo MCU-N
Unità di controllo MCU-N
Descrizione Unità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi Temperatura ambiente –40 °C ... +60 °C Sicurezza elettrica CE Grado di protezione IP66 Uscite analogiche 3 Uscite:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)Ingressi analogici 2 Ingressi:
0 ... 20 mA
Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)Uscite digitali 5 Contatti relè:
+ 48 V, 1 A
A potenziale zero; per segnali di statoIngressi digitali 4 Contatti a potenziale zero Interfaccia di comunicazione Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Integrazione del bus di campo TCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) Mediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU) Funzione Collegamento al software SOPAS ET o al server OPC Numero 1 Display Display LC LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione” Comando Attraverso display LC o software SOPAS ET Dimensioni (L x H x P) 210 mm x 340 mm x 120 mm (Per dettagli vedere disegni quotati) Peso ≤ 3,7 kg Alimentazione Tensione 90 ... 250 V Tensione Versione con 24 V DC disponibile opzionalmente Frequenza 47 ... 63 Hz Consumo energetico ≤ 15 W Opzioni Interfacce-moduli
Modulo(i) I/O
- Unità di controllo MCU-P
Unità di controllo MCU-P
Descrizione Unità per il controllo dei componenti del sistema e per la valutazione e l'emissione di dati messi a disposizione da voi. con unità di purificazione aria integrata. Flusso di gas ≤ 20 m³/h Temperatura ambiente –40 °C ... +45 °C
Temperatura di aspirazione per l'aria di purificazioneSicurezza elettrica CE Grado di protezione IP66 Uscite analogiche 3 Uscite:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Isolamento galvanico, due ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)Ingressi analogici 2 Ingressi:
0 ... 20 mA
Senza isolamento galvanico, due ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)Uscite digitali 5 Contatti relè:
+ 48 V, 1 A
A potenziale zero; per segnali di statoIngressi digitali 4 Contatti a potenziale zero Interfaccia di comunicazione Modbus
PROFIBUS DP
Ethernet
Integrazione del bus di campo TCP (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) RTU RS-485 (mediate il modulo di interfaccia opzionale, solo un modulo possibile per MCU) Mediate il modulo di interfaccia opzionale (solo un modulo possibile per MCU) Funzione Collegamento al software SOPAS ET o al server OPC Numero 1 Display Display LC LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione” Comando Attraverso display LC o software SOPAS ET Dimensioni (L x H x P) 300 mm x 455 mm x 220 mm (Per dettagli vedere disegni quotati) Peso ≤ 13,5 kg Alimentazione Tensione 90 ... 250 V Tensione Versione con 24 V DC disponibile opzionalmente Frequenza 47 ... 63 Hz Consumo energetico ≤ 70 W Opzioni Interfacce-moduli
Modulo(i) I/O
- Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph
Unità di purificazione aria SLV4-2 2BH1300, 3-ph
Descrizione Unità per la preparazione di aria priva di polvere per la pulizia di superfici ottiche Flusso di gas 38 m³/h ... 63 m³/h
Con una pressione contraria di 30 hPa, in base al sottovuoto nel filtroTemperatura ambiente –40 °C ... +55 °C Sicurezza elettrica CE Grado di protezione IP54 Dimensioni (L x H x P) 550 mm x 550 mm x 257 mm (Per dettagli vedere disegni quotati) Peso 18 kg Alimentazione Corrente trifase Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Collegamenti gas ausiliario Purificazione dell'aria 40 mm Funzioni di controllo Vacuostato (punto di commutazione –35 hPa) Componenti integrate Filtro per l'aria a due gradini, tipo Europiclon, capacità polvere 200 g