Dispositivi di misura della polvere con luce diffusa

Rilevazione affidabile delle concentrazioni di polvere
Il principio di misura della diffusione della luce su particelle di polvere permette la rilevazione anche di concentrazioni di polvere molto basse. In base alle necessità specifiche dell'impianto si impiega la diffusione in avanti o la retrodiffusione. Entrambi i principi di misura forniscono risultati di misura stabili e riproducibili. Indipendentemente dalla velocità, dall'umidità o dalla carica delle particelle di polvere.
Filtrare secondo:
6 risultato/i:
Affidabile misurazione delle polveri in gas umidi
- Per concentrazioni di polvere da molto piccole a medie
- Prelievo e reimmissione del gas combinate in una sonda
- Controllo dello sporco
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Semplice parametrizzazione e comando facile - opzionale tramite display in remoto supplementare
- Controllo del sistema integrato per il riconoscimento anticipato della necessità di manutenzione
Misurazione intelligente. Riduzione dei costi.
- Dispositivo di misura autonomo — con o senza unità di controllo MCU
- Monitoraggio automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Unità di purificazione aria integrata come opzione
- Installazione da un lato del canale
- Struttura robusta e compatta
- Nessun componente mobile nel canale
La versione a sonde con misura della diffusione della luce in avanti
- Installazione da un lato
- Per quantità di polvere da minime a medie
- Controllo automatico del punto zero e del punto di riferimento
- Controllo dell’imbrattamento
- Sonda Hastelloy disponibile per gas corrosivi
- Per diametri del condotto da piccoli a medi
- Versione del dispositivo per zona Ex 2/22 o 1/21
Misura continua di concentrazioni di polvere piccole e medie
- Per concentrazioni di polvere da piccole a medie
- Installazione semplice da un lato
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Per diametri canale da medi a grandi
Il dispositivo di misura della polvere con misura della retrodiffusione della luce
- Per concentrazioni di polvere da piccole a medie
- Installazione da un lato
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Compensazione automatica dell'irradiazione dello sfondo, perciò non è necessario un assorbitore di luce
- Per diametri canale da medi a grandi
Il dispositivo idoneo di misura della polvere con misura della retrodiffusione della luce
- Per concentrazioni di polvere da molto piccole a medie
- Installazione da un lato
- Controllo dello sporco
- Controllo automatico del punto di riferimento e del punto zero
- Compensazione automatica dell'irradiazione dello sfondo, perciò non è necessario un assorbitore di luce.
- Per diametri canale da medi a grandi