DAX® – nuovo encoder lineare per applicazioni industriali

6-feb-2023

Vimodrone, Febbario 2023 – SICK presenta la sua nuova famiglia di encoder lineari  DAX®. Questi sensori sono usati per la rilevazione ad alta precisione e il posizionamento dei pistoni nei cilindri idraulici, oltre al monitoraggio dei movimenti lineari nelle macchine. Questa nuova famiglia di prodotti offre tre modelli per meglio adattarsi alle diverse applicazioni, il tutto fornendo range di misura adeguati agli standard dell’industria. La nostra App Online Configurator fornisce assistenza passo per passo agli utilizzatori durante la scelta del prodotto DAX®   più adatto alle loro esigenze. Per applicazioni con requisiti speciali, l'architettura di sistema intelligente e flessibile di questa famiglia di prodotti consente anche una efficiente customizzazione. Il rilevamento di una posizione lineare, basato sulla tecnologia magnetostrittiva, quindi, è senza contatto ed esente da usura e manutenzione. Questo principio di misura assoluto garantisce il massimo livello di disponibilità della macchina senza che siano necessari alcuni riposizionamenti. Inoltre, gli encoder lineari DAX® offrono funzioni diagnostiche complete. Ciò apre la possibilità di utilizzare i sensori per il monitoraggio delle condizioni e l'integrazione in ambienti Industry 4.0.

L'encoder lineare DAX® è adatto per misurare posizioni in un gran numero di applicazioni, comprese macchine per lo stampaggio a iniezione, presse, macchine per la stampa e l'imballaggio, impianti eolici, idroelettrici e solari, nella lavorazione del legno o nella tecnologia medica.
 
L'elevata flessibilità del sistema ne facilita l'integrazione nell'applicazione del cliente.
 
Con la famiglia di prodotti DAX®, SICK ha ampliato il proprio portafoglio di encoder lineari magnetostrittivi per applicazioni industriali. Poiché il dispositivo utilizza un principio di misurazione assoluto, non è richiesto riposizionamento. Sono disponibili tre varianti di custodia per il lancio sul mercato del DAX®: un design per l'integrazione nei cilindri idraulici industriali, un tipo piatto con blocchi magnetici per il montaggio in situazioni di installazione ristrette, nonché una versione con un profilo scorrevole che guida il magnete di posizione, garantendo così una misurazione della posizione molto precisa e ripetibile. Il campo di misura disponibile è compreso tra 50 mm e 2.500 mm ed è configurabile individualmente con incrementi di 1 mm.
La progettazione del sensore lineare DAX® consente un'elevata flessibilità del sistema, permettendo così di adempiere a specifiche applicazioni in modo molto efficiente e di integrare facilmente il dispositivo in un'ampia varietà di macchine. Ciò vale non solo per il design della custodia, ma anche per i magneti di posizione, che possono essere modificati per soddisfare i requisiti peculiari dell'applicazione. Questa retrocompatibilità garantisce al cliente maggiore flessibilità e indipendenza nella scelta del sensore e del produttore.
Per l'installazione elettrica, la famiglia di prodotti DAX® offre un'interfaccia CANopen, mediante la quale il sistema di misura può calcolare quote posizionali assolute con una risoluzione fino a 10 µm, nonché un'uscita analogica per 0-10 VDC o 4-20 mA.
 
Elevata robustezza e disponibilità a lungo termine.
 
La tecnologia magnetostrittiva della famiglia di prodotti DAX® utilizza un metodo di misurazione del tempo di volo (ToF) estremamente preciso e affidabile. Questo principio di funzionamento senza contatto e, quindi, esente da usura elimina quasi tutta la manutenzione durante il funzionamento, garantendo allo stesso tempo un'elevata durata. Gli encoder lineari hanno un grado di protezione IP65 e IP67 e un campo di temperatura compreso tra -40 °C e +85 °C. Il loro design robusto e l'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni garantiscono un'eccezionale disponibilità a lungo termine anche in condizioni applicative difficili.
 
Funzioni diagnostiche complete ottimizzano il funzionamento efficiente della macchina
 
Gli encoder lineari DAX® possono fornire informazioni diagnostiche complete tramite la loro interfaccia CANopen. I sensori controllano le temperature di esercizio e limite, nonché l'alimentazione di tensione per picchi o cadute di tensione. Eseguono continui controlli funzionali dei magneti di posizione, controllano le corse dei pistoni, consentono misure consuntive e dinamiche legate alla volumetria processata e registrano anche le ore di funzionamento. Tutto ciò fornisce preziose informazioni sullo stato durante il funzionamento e su eventuali interventi di manutenzione predittiva che potrebbero essere necessari sulla macchina. Questo può essere utilizzato per ridurre i tempi di fermo non pianificati e aumentare l'efficienza del dell’intero impianto produttivo.
 
Online Configurator: scegli un DAX® adatto con pochi clic
 
Per una scelta rapida e senza errori di un encoder lineare adatto,SICK ha sviluppato il DAX® Online Configurator. Utilizzando la nostra app, gli utenti possono configurare il proprio DAX® passo dopo passo e con pochi clic. L'app verifica la plausibilità degli input, genera automaticamente il codice articolo in base alla configurazione e inserisce i dettagli direttamente in un modulo di ordine online.