Offriamo svariati strumenti per l’integrazione di sensori e centraline di sicurezza SICK, studiati su misura per le vostre esigenze: integrazione generica tramite file di descrizione dei dispositivi, interfacce standardizzate (ad es. TCI, FDT/DTM) per la configurazione e la diagnosi o integrazione nel programma PLC tramite blocchi funzione:
Blocchi funzione
I sensori SICK possono essere integrati in diversi sistemi PLC in modo facile e veloce senza grandi interventi manuali. A tale scopo SICK offre la possibilità di scaricare i cosiddetti blocchi funzione PLC per tutti i sensori IO-Link e quasi tutti i sensori basati su IP.
TCI (Tool Calling Interface)
La Tool Calling Interface (TCI) consente di accedere a uno strumento per la parametrizzazione e la diagnosi di un dispositivo di campo mediante un’infrastruttura di comunicazione esistente. La TCI è stata sviluppata nell’ambito dell’organizzazione di utenti PROFIBUS (PNO) ed è disponibile per PROFIBUS e PROFINET.
I seguenti strumenti software SICK supportano la TCI:
DTM (Device Type Manager)
Il sistema FDT/DTM consente la configurazione e la diagnosi di dispositivi di diversi produttori con un unico strumento di engineering. In questo sistema un DTM (Device Type Manager) rappresenta un dispositivo che può essere integrato in uno strumento di engineering basato sull’FDT (Field Device Tool).
Hai domande?
Su SICK Sensor Blog documentiamo il nostro percorso verso il futuro e condividiamo con voi le nostre idee, le nostre innovazioni e i nostri successi.