Sensori intelligenti a quattro dimensioni:
Comunicazione Efficiente
La comunicazione efficiente consente lo scambio di dati bidirezionale tra l’unità di controllo e il sensore, per la produzione di un solo lotto, processi flessibili e una manutenzione semplice.
Gli Smart Sensors raccolgono dati in modo affidabile e compiono analisi intelligenti. Tramite l’interfaccia IO-Link integrata lo stato dell’applicazione è aggiornato in tempo reale. Gli Smart Sensors possono gestire svariate modalità di utilizzo. Ad esempio, possono essere configurati con una flessibilità tale da garantire la produzione in linea anche di un solo lotto. In caso di guasto del dispositivo può essere configurato un sensore sostitutivo del tutto automaticamente via IO-link. Il plug-and-play diventa realtà.

Comunicazione Efficiente: il valore aggiunto per la vostra applicazione
Produzione flessibile anche per un solo lotto
- Produttività elevata grazie alla riduzione dei tempi di fermo delle macchine in caso di cambio del prodotto
- Massima flessibilità e sicurezza grazie all’adattamento dinamico dei parametri del sensore durante il funzionamento, anche per un solo lotto
- La parametrizzazione automatica dei sensori da parte dell’unità di controllo evita errori di regolazione durante la configurazione manuale
- L’aumento della variabilità dell’impianto consente di ridurre i costi
Parametrizzazione flessibile del sensore per diversi imballaggi
Rapida messa in servizio e sostituzione dei dispositivi plug-and-play grazie alla regolazione automatica dei parametri del sensore
- Messa in servizio semplificata grazie alla parametrizzazione del sensore tramite l’unità di controllo
- La sostituzione rapida plug-and-play del sensore incrementa la disponibilità della macchina
- La sostituzione del sensore può essere eseguita anche da personale non esperto
- Parametrizzazione a distanza dei sensori montati in punti non accessibili
Rapida messa in servizio e sostituzione del dispositivo plug-and-play
Trasmissione digitale dei dati continua
- Migliore qualità dei segnali grazie alla trasmissione dei dati completamente digitale dal sensore all’unità di controllo, senza la classica trasmissione analogica dei valori (0–10 V, 4–20 mA)
- L’utilizzo di cavi standard non schermati riduce i costi
- Elevata compatibilità elettromagnetica (EMV)
Validazione di dispositivi, generazione di protocolli e distinte base elettroniche
- Trasparenza elevata: la sostituzione dei sensori e la modifica dei parametri possono essere registrate in protocolli
- Protezione dalla manomissione grazie alla disattivazione mirata degli elementi di comando
- Funzionamento sicuro: è possibile impedire la messa in servizio di dispositivi non autorizzati
- Creazione automatica di una distinta base elettronica tramite gli Smart Sensors installati sulla macchina
Validazione di dispositivi, generazione di protocolli e distinte base elettroniche
Identificazione semplificata dei dispositivi per una gestione ottimizzata degli impianti
- Comunicazione seriale punto-a-punto tramite IO-Link
- Identificazione dispositivi decentralizzata
- Dati specifici dei dispositivi per una gestione senza problemi degli impianti