Tutela del clima e dell'ambiente in SICK
I quattro settori principali di attenzione sono le emissioni di CO2, i rifiuti e le acque di scolo, l'impiego di materiale e di prodotti SICK presso i clienti.
Tutti i processi rilevanti per l'ambiente sono sistematicamente monitorati, analizzati e migliorati da SICK in relazione alla salvaguardia delle risorse. Già nel 2006 sono state certificate a norma DIN EN ISO 14001:2005 tutte le sedi tedesche e le società di produzione. Inoltre nel 2007, SICK ha effettuato con successo per la prima volta la certificazione a matrice secondo le norme DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 14001:2005.
A integrazione del sistema di gestione ambientale conformemente a ISO 14001, dal 2012 le sedi di Waldkirch e di Reute, nonché gli stabilimenti di SICK Vertriebs-GmbH a Düsseldorf sono certificati a norma EMAS (Eco Management and Audit Scheme, decreto (CE) n. 1221/2009) e ISO 50001 (gestione dell'energia).
Alcuni esempi pratici
Nel 2011 sono stati installati e messi in funzione da investitori esterni complessivamente 975 m² di cellule fotovoltaiche sui tetti delle aziende SICK di Reute e Waldkirch. L'intera superficie coperta dalle sedi SICK è di 1375 m². Ogni anno, sui tetti di SICK AG sono prodotti 160.000 kWh di corrente con una potenza installata di circa 170 kWp.
Aziende in molti settori utilizzano da tempo i sensori SICK per produrre in modo efficiente, salvaguardando le risorse. Anche nei propri processi interni, SICK si avvale di mezzi di produzione ecologici. Con il passaggio ai sistemi di verniciatura a base di acqua è possibile risparmiare fino a 3,5 tonnellate di solventi ogni anno!
Un'elettronica affidabile ed efficiente è la base dei sensori SICK. Anche in questo complesso processo vengono applicate procedure ecologiche. Già dal 2006, in SICK è stato introdotto il processo di saldatura senza piombo, che è disponibile per applicazioni in nuovi prodotti.
Kerstin Kohler
Gestione dell'ambiente
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de