- Home
- Portfoglio prodotti
- Centraline di sicurezza
- Home
- Portfoglio prodotti
- Centraline di sicurezza

Controllo dati completo in tempo reale
Diagnostica costante
Le centraline di sicurezza SICK sono adatte alla trasmissione dati con gateway in processi Industry 4.0. Raccolgono e monitorano dati in tempo reale e li trasmettono in sicurezza.

Il progetto completo in un software
Configurazione intuitiva con Safety Designer
Grazie all’intuitivo software di configurazione Safety Designer potrai realizzare tutte le funzioni di sicurezza della tua macchina. Configura singoli sensori o collega tutti i componenti di sicurezza e di controllo.

Combinazione intelligente
Gamma di funzioni ampliabile
La gamma di funzioni di soluzioni di comando SICK sicure può essere ampliata: questo consente un collegamento in serie sicuro e il collegamento di singole stazioni Flexi Soft di Flexi Line; il monitoraggio di segnali analogici e l’uso di funzionalità Safe Motion Monitoring and Control.



Le nostre soluzioni
Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti
5 risultato/i:
Risultato 1 - 5 di 5
- Centralina di sicurezza programmabile tramite software con piattaforma hardware modulare
- Bus posteriore Safety-over-EtherCAT® a prestazioni elevate
- Custodia user-friendly in versione stretta
- Software di configurazione intuitivo Safety Designer
- Comunicazione dati in tutti i comuni sistemi di bus di campo
- Collegamento in serie sicuro con Flexi Loop
- Centralina di sicurezza con hardware e struttura modulare
- Memoria della configurazione nel connettore di sistema
- Collegamento sicuro tra più stazioni mediante Flexi Line
- Sensori di sicurezza a cascata con Flexi Loop
- Sorveglianza sicura degli azionamenti
- Sorveglianza sicura dei valori analogici
- Software di configurazione Flexi Soft Designer esente da licenza
- L'interruttore girevole semplifica l'impostazione delle funzioni
- Ampliabile modularmente
- Cablaggio diretto con qualsiasi genere di sensori
- Connettivi logici: E, O, muting, bypass, ripristino, EDM
- Integrazione in tutti i comuni sistemi di bus di campo
- Integrazione del collegamento in serie sicuro Flexi Loop
- Gli speciali moduli di muting soddisfano tutte le esigenze richieste in questo genere di applicazioni
- Configurazione passo passo intuitiva orientata al processo per numerosi prodotti di sicurezza SICK
- Verifica e report – per ciascun singolo dispositivo o per il progetto completo
- Diagnostica completa inclusi registratori di dati
- Rispetto delle norme di sicurezza universalmente valide
- Collegamenti logici semplici tramite drag & drop
- Fino a 255 blocchi funzione certificati per ogni singola stazione Flexi Soft
- Simulazione offline del progetto
- Verifica della parte progettuale
- Report completo del progetto in un unico file
- Ampio supporto di cablaggio
- Licenza per download automatizzo o per sistemi di sicurezza disponibile come optional
Risultato 1 - 5 di 5