- Home
- Portfoglio prodotti
- Camere di sicurezza
- Home
- Portfoglio prodotti
- Camere di sicurezza

safeVisionary2
Prima camera di visione 3D-Time-of-Flight al mondo con certificazione di sicurezza PL c.

Le nostre soluzioni
Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti
Filtrare secondo:
3 risultato/i:
Risultato 1 - 3 di 3
Il rilevamento ambiente 3D sicuro apre a nuove dimensioni
- Camera di visione 3D-Time-of-Flight con PL c
- Portata campo di protezione fino a 4 m
- 2 campi protetti simultanei e 8 casi di monitoraggio
- Output di dati di misura tramite Gigabit-Ethernet
- Design compatto, resistente agli urti e alle vibrazioni con grado di protezione IP65 e IP67
- Collaudato software di configurazione intuitivo Safety Designer
Confrontare adesso
Selezionare
Protezione perfetta con il minimo ingombro
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Dimensioni campo protetto da 0,4 m x 0,4 m fino a 1,5 m x 1,5 m
- Risoluzione 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
- Comando intuitivo ad un tasto
- Allineamento automatico
- Sincronizzazione di 2 sistemi
- Restart/Reset, EDM integrato
Confrontare adesso
Selezionare
Protezione perfetta con il minimo ingombro
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Dimensioni campo protetto da 0,4 m x 0,4 m fino a 1,5 m x 1,5 m
- Risoluzione 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
- Comando intuitivo ad un tasto
- Allineamento automatico
- Sincronizzazione di 2 sistemi
- Restart/Reset, EDM integrato
Confrontare adesso
Selezionare
Risultato 1 - 3 di 3