Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

Box di collegamento
2063034
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli di collegamento
      Sezione conduttore5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
      Materiale della custodiaAlluminio
      Temperatura di esercizio–30 °C ... +50 °C
      Peso0,68 kg
      DescrizioneBox di collegamento per alimentazione, I/O e dati RS-232/-422 (non Ethernet), con tre cavi M12 precablati, 12 poli, per l’utilizzo con LMS511 Pro
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440320
      ECl@ss 10.027440320
      ECl@ss 11.027440320
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Disegni tecnici

    Box di collegamento
    Disegno quotato
    Box di collegamento
    Disegno quotato
    Box di collegamento
    Disposizione PIN
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su