Contatto
Feedback

Accessori
Riflettori e ottica / Diaframmi

BL-12-SKN
4031815
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriDiaframmi
      DescrizioneScheda del diaframma per WS/WE12-3 con 2 diaframmi autoadesivi per emettitore e 2 per ricevitore, larghezza della fessura X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Disegni tecnici

    BL-12-SKN
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su