Contatto
Feedback

Barriere fotoelettriche di presenza

Barriere fotoelettriche di presenza SICK per molteplici applicazioni

Le barriere fotoelettriche di presenza SICK sono equipaggiate con tecnologie differenti e possono essere impiegate in molteplici applicazioni, dal rilevamento e conteggio di oggetti irregolari al controllo di presenza e di superamento soglia nelle più diverse condizioni di installazione o ambientali. Dalle piccole separazioni dei raggi all'elevata immunità alla luce ambiente, dalla lunga distanza operativa alle diverse altezze di sorveglianza o agli alloggiamenti molto sottili, le barriere fotoelettriche di attivazione offrono la soluzione adatta per la vostra applicazione.

Filtrare secondo:

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti HLG
Rilevamento sicuro degli oggetti più piccoli a velocità elevata
  • Risoluzione 2 mm
  • Tempo di risposta 3 ms
  • Altezza di sorveglianza 50 mm
  • Sincronizzazione tramite conduttore
  • PNP o NPN con uscita Q o Q invertita
  • 1 x entrata test, 1 x entrata Teach-in
  • Connettore maschio M12, 8 poli
Famiglia di prodotti WLG
Barriera fotoelettrica riflettente per il rilevamento di oggetti molto veloci e trasparenti
  • Tempo di risposta 0,6 ms
  • Otto LED indicatori di trasmissione visibili
  • Fino a otto uscite di commutazione PNP e un'uscita di allarme
  • Impostazione della sensibilità tramite potenziometro
  • Filtro polarizzato per oggetti riflettenti
Famiglia di prodotti ELG
La barriera fotoelettrica robusta per molte applicazioni standard
  • Numero di raggi fino a 128
  • Differenti risoluzioni dei raggi 10 mm, 30 mm e 60 mm
  • Ampia riserva funzionale distanza operativa fino a 12 m
  • Potenziometro per l'impostazione della sensibilità
  • Immunità alla luce ambiente fino a 150.000 lx
  • Alloggiamento robusto in alluminio
  • PNP/NPN, uscita a relè e un ingresso test
  • Sincronizzazione ottica
Famiglia di prodotti SLG
Rilevamento affidabile con forma costrittiva molto compatta
  • Lunghezze di sorveglianza variabili da 120 mm a 1.400 mm (in ampliamenti da 160 mm)
  • Campo di lavoro 7 m
  • Tempo di risposta 18 ms
  • Risoluzione da 45 mm fino a 25 mm
  • Commissionamento con LED Job chiari dal lato emettitore e dal lato ricevitore
  • Classe di protezione IP-65
  • Immunità alla luce ambiente fino a 150.000 lx
Famiglia di prodotti FLG
Installazione e messa in servizio molto semplice con prestazione allo stesso tempo elevata
  • Modalità operativa statica e dinamica, commutabile
  • Alloggiamento a forma di forcella e contorno, regolazione facile
  • Sensibilità regolabile
  • Blocco tasti regolabile
  • Robusta custodia in metallo
  • Allargamento dell'impulso regolabile
  • Commutabile tra Q e Q invertiti
  • Tempi di risposta molto veloci
Famiglia di prodotti FlexChain
Il sistema di rilevamento flessibile ed efficiente collegato in cascata
  • Cablaggio estremamente semplice per un massimo di 60 sensori
  • La temporizzazione sequenziale impedisce l’interferenza reciproca
  • Libera disposizione di diverse tecnologie di sensori
  • Sensori disponibili con diverse lunghezze dei cavi
  • Valutazione dei dati dei sensori nel sistema o trasmissione diretta dei dati grezzi
  • Stabilità di processo grazie alla funzione diagnostica
Famiglia di prodotti VLC100
Un solo dispositivo per le più disparate aree di sorveglianza
  • Distanza operativa fino a 2,8 m
  • Risoluzione da 6 mm a 18 mm
  • Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
  • Comando intuitivo ad un tasto
  • Allineamento automatico
  • Sincronizzazione di 2 sistemi
  • Teach-in semplice
Famiglia di prodotti PLG
Installazione e messa in servizio facile e intuitiva
  • Job-LED visibile a 360°
  • Possibile con distanza operativa fino a 2 m
  • Altezze di sorveglianza flessibili da 120 mm a 420 mm
  • Immunità alla luce riflessa e ambiente
  • Job-LED regolabile: a luce fissa o lampeggiante
  • Conferma ottica di accesso corretto

Risultato 1 - 8 di 8

Torna su