Contatto
Feedback

Barriere fotoelettriche di misura
MLG-2 Pro

Massime prestazioni nel tempo di risposta, risoluzione e rilevamento dell'oggetto

I tuoi vantaggi

  • La funzione "Highspeed Scan" fornisce tempi di reazione rapidi per il rilevamento sicuro di oggetti veloci
  • Il concetto modulare offre sempre la soluzione appropriata da un'unica fonte
  • Funzione "Elevata precisione di misura" per il rilevamento di oggetti piccoli
  • Funzione "Transparent Modus" per il rilevamento sicuro e affidabile di oggetti trasparenti
  • Software SOPAS con assistente di configurazione gestito dal menù per risparmiare tempo nella configurazione
  • Semplice manutenzione senza bisogno di personale specializzato grazie alla funzione di clonazione con IO-Link
  • Elevata affidabilità grazie all'immunità alla luce ambiente

Panoramica

Massime prestazioni nel tempo di risposta, risoluzione e rilevamento dell'oggetto

Sviluppo continuo nel settore delle barriere fotoelettriche di misura: con la famiglia di prodotti MLG-2, SICK offre sempre la soluzione adatta per una vasta gamma di applicazioni per l'automazione logistica e l'ingegneria meccanica. La variante MLG-2 Pro viene utilizzata per applicazioni complesse con oggetti trasparenti e che si muovono a velocità elevata. Grazie alle nuove funzioni come “Transparent Modus”, “Highspeed Scan” o “Elevata precisione di misura”, MLG-2 Pro è in grado di svolgere nuovi tipi di misurazioni con la massima precisione. Tramite soluzioni preinstallate nel software di configurazione SOPAS è possibile parametrizzare facilmente anche applicazioni molto complesse come la misurazione della larghezza degli oggetti. MLG-2 Pro è dotato anche delle interfacce industriali più comuni, che permettono di programmare anche soluzioni individuali tramite i rispettivi comandi.

In breve
  • Barriera fotoelettrica ad alta risoluzione: con separazione dei raggi 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm e 50 mm
  • Funzione “Highspeed Scan” con velocità di scansione tripla
  • Funzione “Transparent Modus” per il rilevamento di materiali trasparenti
  • Raggio incrociato di misurazione, 4 zone di misurazione, 2 funzioni di fermo
  • Commutabile su analisi ad alta risoluzione con accuratezza fino a 2 mm
  • Compressione dati: Run Length Coding

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Interfaccia di comunicazione

    IO-Link, Analogico

    Seriale, IO-Link (RS-485)

    IO-Link

    Distanza tra i raggi2,5 mm ... 50 mm
    Campo di lavoro

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Altezza di controllo140 mm ... 3.140 mm
    Tempo di risposta3,5 ms ... 40,6 ms
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su