Vantaggi

Automazione flessibile
Le barriere fotoelettriche di sicurezza di SICK sono sinonimo di protezione affidabile delle persone. Sono adatte in particolare per il monitoraggio di zone di pericolo, accessi e punti pericolosi e, grazie alle numerose funzioni, aumentano la disponibilità macchina, una protezione costantemente elevata dei lavoratori senza compromettere produttività ed efficienza.



Disponibilità elevata grazie a sicurezza intelligente

Le barriere fotoelettriche di sicurezza offrono innumerevoli vantaggi per la sicurezza di processo, a partire dalla semplicità della messa in servizio con l’ausilio del concetto di collegamento standardizzato e un montaggio rapido grazie al design custodia uniforme. Inoltre i sensori offrono una protezione dita e mani affidabile nonché assenza di zone cieche.

Grazie a larghezze del campo protetto variabili, a una risoluzione ridotta e a una protezione accesso intelligente, le barriere fotoelettriche di sicurezza supportano processi automatizzati in ambiente industriale. Funzioni integrate per la distinzione tra uomo-materiale e la misurazione dell’altezza garantiscono inoltre processi continui.

Per evitare disattivazioni errate indesiderate e assicurare una disponibilità di macchina o impianto, le barriere fotoelettriche di sicurezza di SICK offrono una lavorazione intelligente tramite raggi. Rilevano pallet, zone oscurate o modelli di oggetti completi.

Produttività grazie a insieme di funzioni sofisticate

Selezionare il concetto di custodia idoneo per la tua applicazione e l’insieme di funzioni adatto. Le barriere fotoelettriche di sicurezza offrono possibilità di collegamento flessibili e un design custodia sofisticato fino al formato in miniatura.

Approfitta dell’indicazione intuitiva dello stato e ottiene una panoramica rapida. Gli elementi di visualizzazione ti supportano ad es. per quanto attiene a configurazione e allineamento. Inoltre è possibile visualizzare lo stato della macchina tramite una spia.

La comunicazione efficiente tramite IO-Link consente un’integrazione rapida dei dispositivi nella tua rete. Il cuore del processo di risoluzione degli errori è un sistema di diagnostica semplice e rapida tramite IO-Link ed NFC in tempo reale. Con l’ausilio dell’App SICK Safety Assistant è possibile leggere i dati di configurazione e diagnostica con grande semplicità tramite smartphone.

Quando gli influssi esterni non mostrano nessun effetto

Le barriere fotoelettriche di sicurezza possono essere pulite facilmente e sono durature. Il grado di protezione IP69K è sinonimo di ermeticità efficace contro l’infiltrazione di influssi dannosi come sporco, polvere e acqua nella custodia del sensore.

Ambienti particolari, come zone con pericolo di esplosione richiedono custodie di protezione antiesplosione conformi agli standard di sicurezza. SICK ti offre a tal fine barriere fotoelettriche di sicurezza, che soddisfano i requisiti delle categorie di dispositivi ATEX 3GD e 2GD.

Grazie alla resistenza dei materiali e alla custodia facile da pulire, le varianti con custodia in acciaio inox assicura una disponibilità macchina e qualità di produzione elevata in settori igienici.

Combinazione intelligente colonne a specchio e dispositivo
Dove le barriere fotoelettriche di sicurezza incontrano i loro limiti in termini di possibilità di montaggio e protezione del dispositivo, si ricorre a colonne a specchio e dispositivo. Per la protezione plurilaterale nei centri di lavorazione o nelle serrande per materiali con una sola coppia di sensori, le colonne dispositivi sono la soluzione ideale per la deviazione dei raggi unitamente alle colonne a specchio. Coniugano forma compatta e robusta con stabilità elevata. Consentono inoltre un impiego universale e non richiedono nessun cablaggio aggiuntivo.
Prodotto raccomandato colonne dispositivi con cave esterne
Prodotto raccomandato con colonne a specchio con specchio deviatore