Barriere fotoelettriche di sicurezza
TWINOX4

Design compatto per la massima affidabilità

I tuoi vantaggi

  • Elegante custodia in acciaio inox con ridotto ingombro per un’ottimale integrazione nel design delle macchine ed elevata flessibilità
  • Massima resistenza alle sostanze per un’elevatissima affidabilità
  • Efficiente pulizia per un’elevata qualità di processo e produzione e un ridotto rischio di contaminazione
  • Efficiente processo di ordinazione e risparmio di costi grazie al ridotto tempo di immagazzinaggio e alla corretta gestione dei ricambi
  • Supporti con possibilità di orientamento per la massima disponibilità
  • Rapida diagnosi in loco con indicatori di stato a LED sull’intera altezza del campo protetto

Panoramica

Design compatto per la massima affidabilità

Nell’industria farmaceutica i detergenti e i decontaminanti estremamente aggressivi necessitano di prodotti con massima resistenza e robustezza. La barriera fotoelettrica di sicurezza in acciaio inox TWINOX4 è stata realizzata specificatamente per l’impiego nell’industria farmaceutica. Il suo design è privo di spigoli o fessure e pertanto è particolarmente adatto per garantire la sicurezza di macchine con elevate esigenze di igiene. TWINOX4 è perfettamente adatto al montaggio flessibile in spazi ridotti grazie alla sua dimensione compatta. Realizzato in acciaio inox, robusto e facile da pulire: queste sono le sue convincenti caratteristiche.

In breve
  • Resistenza alle sostanze grazie alla custodia in acciaio inox
  • Design con spigoli arrotondati e senza risvolti per una facile pulizia
  • Concetto twin: emettitore e ricevitore in un’unica custodia
  • Blocco al riavvio, EDM, codifica dei raggi
  • Gradi di protezione IP65 e IP67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Vantaggi

DESIGN COMPATTO PER MASSIMA AFFIDABILITÀ

La sicurezza nell’industria farmaceutica è un fattore chiave sia per i pazienti sia per i produttori di farmaci. Per evitare contaminazioni di prodotto nel processo produttivo esistono tecnologie di automazione e sicurezza, ad es. tecniche con barriere per sistemi sterili di riempimento e isolatori. La barriera fotoelettrica di sicurezza TWINOX4 con custodia in acciaio inox è stata realizzata specificatamente per l’impiego nell’industria farmaceutica. Impedisce al personale operativo l’accesso alle zone di pericolo delle macchine in cui sono richieste elevate esigenze di igiene.

Idoneità a camera bianca per maggiore produttività e flessibilità

La custodia di TWINOX4 può essere integrata in modo ottimale nel design delle macchine, richiede uno spazio ridotto e garantisce un’elevata flessibilità già nella fase di progettazione degli impianti.
TWINOX4 soddisfa le severe esigenze di igiene di superfici e materiali grazie al design in acciaio inox con spigoli arrotondati e senza risvolti.
I detergenti e i disinfettanti aggressivi come il perossido di idrogeno richiedono l’impiego di materiali resistenti alle sostanze, un criterio soddisfatto dalla custodia in acciaio inox di TWINOX4, che è stata sviluppata specificatamente per l’impiego in ambienti con elevate esigenze di igiene.

Robusta, facile da pulire, realizzata in acciaio inox: queste sono le sue convincenti caratteristiche.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Risoluzione14 mm
    Distanza di lavoro4,5 m
    Altezza del campo protetto300 mm / 420 mm / 600 mm
    Grado di protezioneIP65, IP67
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download