Panoramica
La barriera fotoelettrica più piccola con il livello di sicurezza più elevato
Da oltre 10 anni, con miniTwin, la barriera fotoelettrica di sicurezza in formato miniaturizzato, SICK può vantare successi nel campo della protezione di punti pericolosi per le dita e per le mani. I suoi due Twin-Stick, in cui trasmettitore e ricevitore sono installati per la prima volta in modo simmetrico in una custodia compatta, hanno ricevuto numerosi premi. Uno dei Twin-Stick viene montato in modo ruotato di 180 gradi rispetto all’altro. Così si crea un campo protetto sicuro. La forma miniaturizzata del miniTwin, la possibilità di collegamento a cascata nonché le diverse altezze del campo protetto consentono di ridurre la superficie di produzione e consentono distanze di sicurezza più contenute. Questo piccolo dispositivo fa grandi cose: funziona regolarmente anche in caso di urti e vibrazione molto forti, nonché a temperature fino a –20 °C.
In breve
- Twin-Stick: emettitore e ricevitore in una custodia compatta
- Diverse altezze del campo protetto, ripartite in 60 mm ciascuna
- Diagnostica mediante visualizzazione del campo protetto
- Messa in servizio e orientamento con l’ausilio di LED a colori, configurazione senza software
- Possibilità di collegamento in cascata
- Supporti specifici dell’applicazione