Barriere fotoelettriche di sicurezza deTec / deTec4 / Coppia
Tipo: C4P-SA16531A00
Cod. Art.:
1220132
Tipo: C4P-EA16531D00
Cod. Art.:
1220159
Avvertenza:
Kit di fornitura emettitore e ricevitore forniti senza connettori di sistema. I connettori di sistema devono essere ordinati separatamente. Per i dettagli vedere la sezione “Accessori”.
Scheda prodotto
Italiano
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
日本語 – Giapponese
한국어 – Coreano
Nederlands
Polski
Portoghese
Русский – Russo
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Cinese
Copia shortlink
Dati tecnici
Download
Accessori
Applicazioni
Video
Apps
Assistenza e supporto
Caratteristiche
Campo d'impiego Ambiente industriale standard Parte di sistema Coppia Risoluzione 30 mm Distanza di lavoro 30 m Altezza del campo protetto 1.650 mm Tempo di risposta 13 ms (non codificato)
23 ms (Code 1 o Code 2)
Senza zone cieche Sì Sincronizzazione Sincronizzazione ottica Supporto di allineamento laser integrato ✔ Calotta terminale con spia luminosa integrata ✔ Dotazione di fornitura Emettitore
Ricevitore
Asta di prova con diametro in base alla risoluzione della barriera di sicurezza
Avvertenza di sicurezza
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per l’uso per il download
Funzioni
Esercizio protetto ✔ Misurazione automatica della larghezza del campo protetto ✔ Codifica dei raggi ✔ Blocco al riavvio ✔ Controllo di protezione (EDM) ✔ Cascata ✔ Protezione intelligente contro l’accesso dal retro ✔ Risoluzione ridotta ✔ Larghezza del campo protetto variabile durante il funzionamento ✔ Distinzione persone-materiale Muting con 2 segnali ✔
Interfacce
Collegamenti del sistema A seconda del connettore di sistema (connettore maschio M12, 5 o 8 pin) Presa di espansione A seconda del connettore maschio (senza collegamento di espansione o con connettore femmina M12, 5 pin) Tipo di configurazione Interruttore DIP sul connettore di sistema Elementi di visualizzazione LEDs Visualizzazione dello stato di sincronizzazione del raggio superiore e del raggio inferiore ✔ Spia luminosa ✔ ADO ✔ IO-Link ✔ Near Field Communication (NFC) ✔
Dati elettrici
Classe di protezione III (IEC 61140) Tensione di alimentazione UV 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) Ripple residuo ≤ 10 % Consumo energetico tipico 3,83 W (DC) / 1,9 W (DC) Uscite di sicurezza (OSSD) Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale 1) Stato ON, tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV ) Stato OFF, tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC Portata di corrente delle uscite di commutazione ≤ 500 mA
ADO Tipo di uscita Semiconduttori PNP, protetti da corto circuiti 1) Tensione di uscita HIGH (attiva) ≥ UV – 3 V Tensione di uscita LOW (inattiva) Ad alta resistività Corrente di uscita HIGH (attiva) ≤ 100 mA
Dati meccanici
Dimensioni Vedere disegno quotato Materiale della custodia Profilato il barra di alluminio
Dati ambientali
Grado di protezione IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Temperatura ambiente di funzionamento –30 °C ... +55 °C Temperatura di stoccaggio –30 °C ... +70 °C Umidità dell'aria 15 % ... 95 %, senza condensa Resistenza alle vibrazioni 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) Resistenza agli urti 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
Ulteriori dati
Lunghezza d'onda: 850 nm Natura della luce Infrarosso vicino (NIR), non visibile Supporto di allineamento laser integrato ✔ Classe laser 1 Lunghezza d'onda: 650 nm Natura della luce Luce rossa visibile
Classificazioni
eCl@ss 5.0 27272704 eCl@ss 5.1.4 27272704 eCl@ss 6.0 27272704 eCl@ss 6.2 27272704 eCl@ss 7.0 27272704 eCl@ss 8.0 27272704 eCl@ss 8.1 27272704 eCl@ss 9.0 27272704 eCl@ss 10.0 27272704 eCl@ss 11.0 27272704 eCl@ss 12.0 27272704 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 46171620
Disegni tecnici
Disegno quotato
Attendi
Stiamo elaborando la tua richiesta ...