Barriere fotoelettriche di sicurezza
deTec / deTec4 / Coppia

Dettagli
C4P-SA10531A00
1220128
Dettagli
C4P-EA10531D00
1220155
Avvertenza: Kit di fornitura emettitore e ricevitore forniti senza connettori di sistema. I connettori di sistema devono essere ordinati separatamente. Per i dettagli vedere la sezione “Accessori”.
Copia shortlink
    • Caratteristiche
      Campo d'impiegoAmbiente industriale standard
      Parte di sistemaCoppia
      Risoluzione30 mm
      Distanza di lavoro30 m
      Altezza del campo protetto1.050 mm
      Tempo di risposta

      11 ms (non codificato)

      18 ms (Code 1 o Code 2)

      Senza zone cieche
      SincronizzazioneSincronizzazione ottica
      Supporto di allineamento laser integrato
      Calotta terminale con spia luminosa integrata
      Dotazione di fornitura

      Emettitore

      Ricevitore

      Asta di prova con diametro in base alla risoluzione della barriera di sicurezza

      Avvertenza di sicurezza

      Istruzioni per il montaggio

      Istruzioni per l’uso per il download

    • Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
      TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
      Livello d'integrità di sicurezzaSIL3 (IEC 61508)
      CategoriaCategoria 4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora)
      Singolo dispositivo15,3 x 10-9
      Collegamento a cascata con un guest30,5 x 10-9
      Collegamento a cascata con due dispositivi guest45,6 x 10-9
      TM (durata di utilizzo)20 anni (ISO 13849-1)
      Stato sicuro in caso di anomalieAlmeno un OSSD si trova nello stato OFF.
    • Funzioni
      Esercizio protetto
      Misurazione automatica della larghezza del campo protetto
      Codifica dei raggi
      Blocco al riavvio
      Controllo di protezione (EDM)
      Cascata
      Protezione intelligente contro l’accesso dal retro
      Risoluzione ridotta
      Larghezza del campo protetto variabile durante il funzionamento
      Distinzione persone-materiale
      Muting con 2 segnali
    • Interfacce
      Collegamenti del sistemaA seconda del connettore di sistema (connettore maschio M12, 5 o 8 pin)
      Presa di espansioneA seconda del connettore maschio (senza collegamento di espansione o con connettore femmina M12, 5 pin)
      Tipo di configurazioneInterruttore DIP sul connettore di sistema
      Elementi di visualizzazioneLEDs
      Visualizzazione dello stato di sincronizzazione del raggio superiore e del raggio inferiore
      Spia luminosa
      ADO
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Dati elettrici
      Classe di protezioneIII (IEC 61140)
      Tensione di alimentazione UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ripple residuo≤ 10 %
      Consumo energetico tipico3,56 W (DC) / 1,6 W (DC)
      Uscite di sicurezza (OSSD)
      Tipo di uscita2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale 1)
      Stato ON, tensione di commutazione HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      Stato OFF, tensione di commutazione LOW≤ 2 V DC
      Portata di corrente delle uscite di commutazione≤ 500 mA
      ADO
      Tipo di uscitaSemiconduttori PNP, protetti da corto circuiti 1)
      Tensione di uscita HIGH (attiva)≥ UV – 3 V
      Tensione di uscita LOW (inattiva)Ad alta resistività
      Corrente di uscita HIGH (attiva)≤ 100 mA
      • 1) Vale per tensioni nell'intervallo compreso fra –30 V e +30 V.
    • Dati meccanici
      DimensioniVedere disegno quotato
      Materiale della custodiaProfilato il barra di alluminio
    • Dati ambientali
      Grado di protezione

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
      Temperatura di stoccaggio–30 °C ... +70 °C
      Umidità dell'aria15 % ... 95 %, senza condensa
      Resistenza alle vibrazioni5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Resistenza agli urti10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Ulteriori dati
      Lunghezza d'onda:850 nm
      Natura della luceInfrarosso vicino (NIR), non visibile
      Supporto di allineamento laser integrato
      Classe laser1
      Lunghezza d'onda:650 nm
      Natura della luceLuce rossa visibile
    • Classificazioni
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Disegni tecnici

    C4P-SA10531A00, C4P-EA10531D00
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance