Barriere fotoelettriche di sicurezza
deTec

Perché pensiamo oltre la sicurezza

I tuoi vantaggi

  • Sfrutta l’aumento della produttività e i brevi tempi di fermo macchina grazie a possibilità di diagnosi innovativa
  • Aumenta con IO-Link il grado di automazione e la trasparenza di processo dei tuoi impianti
  • Rilevamento di modelli di oggetti affidabile senza segnali o dispositivi esterni ti consente di poter contare su un design della macchina compatto ed economico
  • Il muting offre produttività e sicurezza nella distinzione tra persone e materiali
  • Disponibilità elevata: protezione accesso intelligente evita disattivazioni indesiderati
  • Facile messa in servizio e configurazione senza software con risparmio di tempo e costi

Scelta dei prodotti

Serve un sistema o un singolo prodotto?

Configurazione di sistema

Comporre individualmente fino a tre sistemi a cascata e selezionare funzioni aggiuntive, se necessario.

Prodotti singoli

Selezionare il prodotto desiderato dalla nostra gamma.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Mostrare tutto Nascondere tutto
Filtrare secondo:

Verifica della configurazione da voi richiesta...

Il risultato della configurazione non può essere ancora generato. Inserire i dati mancanti, riconoscibili dai punti di domanda oppure prendere contatto con noi.

    Panoramica

    Perché pensiamo oltre la sicurezza

    La barriere fotoelettriche di sicurezza deTec intelligenti sono indicate per la messa in sicurezza di zone di pericolo, accessi e punti pericolosi. Grazie alle numerose funzioni, le tecnologie moderne come NFC e IO-Link aumentano il grado di automazione e quindi la produttività. Il risultato: semplice diagnostica in loco, messa in servizio rapida e dati completi per automazione di processi a valle. Inoltre il concetto di collegamento flessibile insieme al design custodia uniforme garantisce uno sforzo di cablaggio, installazione e configurazione ridotto. Le funzioni necessarie vengono attivate senza software tramite il connettore di sistema adatto. Grazie ai diversi gradi di protezione e varianti per zone con pericolo di esplosione deTec offre soluzioni per svariate applicazioni, anche in condizioni difficili.

    In breve
    • Diagnostica NFC e SensorApp per smartphone
    • Diagnosi e automazione tramite IO-Link
    • Rilevamento di modelli di oggetti con Smart Box Detection
    • Muting con 2 segnali
    • Protezione accesso intelligente
    • Configurazione di tutte le funzioni senza software
    • Risoluzione ridotta: 1 o 2 raggi
    • Diversi gradi di protezione e varianti per zone con pericolo di esplosione

     

    DeTec
    DeTec

    The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

    SICK Safety Assistant App

    Base Manager
    Base Manager

    Detection of the installed base - quick, easy and clear

    Installed Base Manager

    Vantaggi

    Barriera fotoelettrica di sicurezza intelligente per un’elevata produttività

    Che si tratti dell’industria automobilistica, dell’industria meccanica o della produzione di beni di consumo, nell’era della digitalizzazione una produttività elevata delle macchine, nonché un elevato grado di flessibilità e automazione rappresentano vantaggi decisivi sulla concorrenza. La barriera fotoelettrica di sicurezza deTec contribuisce con funzioni intelligenti ad azionare macchine e impianti in modo economico. Oltre alla custodia estremamente robusta e alle innovative funzioni di diagnostica, deTec convince per semplicità di collegamento, configurazione e allineamento.
    Funzioni intelligenti Risparmia tempo e denaro sul design della macchina. Con Smart Box Detection non occorrono più segnali o dispositivi esterni.
    Rapida messa in servizio Qui viene descritto in cinque semplici fasi come montare e allineare deTec in modo semplice e rapido.
    Diagnostica semplice Sfruttare un’ampia diagnostica in loco tramite app per smartphone e interfaccia NFC.

    Con deTec verso un futuro sicuro e redditizio

    deTec4 coniuga sicurezza e automazione in un unico sensore

    Sensori di sicurezza intelligenti offrono, oltre a sicurezza elevata, anche molteplici possibilità di automazione. La versione di prodotto deTec4 non protegge solo le persone, ma tramite IO-Link fornisce anche dati di alta qualità per fasi di processo inserite a valle. A tal fine occorrono meno sensori. Inoltre il sensore fornisce un contributo prezioso alla manutenzione mobile di macchine o impianti.
    Molteplici opzioni di automazione Utilizza dati di processo completi per processi di automazione inseriti a valle, ad es. per l’esecuzione di misurazioni dell’altezza.
    Analisi efficiente delle cause Dati di servizio completi consentono di effettuare manutenzione predittiva, ad es. in fase iniziale di imbrattamento del sensore, nonché per analisi rapida e semplice delle cause.

    Aumenta il livello di automazione e la trasparenza dei processi di macchine e impianti

    Con coerenza e grande flessibilità

    La barriera fotoelettrica di sicurezza deTec è subito pronta per l’uso. Un design di custodia e fissaggio uniforme e cavi standard consentono di eseguire l’implementazione nel design della macchina sempre allo stesso modo e con la massima semplicità.
    Collegamento flessibile Con la sua sofisticata modularità, deTec consente l’attivazione semplice e rapida delle funzioni necessarie tramite il connettore di sistema adatto, senza alcun software.
    Design di custodia e fissaggio uniforme deTec e supporti sono armonizzati tra loro e consentono un impiego flessibile. Profilo della custodia, cappucci terminali e supporti sono tutti realizzati da un unico pezzo e offrono un sostegno sicuro e numerose possibilità di allestimento.

    Sfrutta lo sforzo di cablaggio, installazione e configurazione contenuto

    Barriere fotoelettriche di sicurezza per i rigidi requisiti del settore

    In funzione del campo d’impiego, il tema sicurezza comprende altri aspetti. Nell’ambito della produzione e la lavorazione di alimenti è necessario tener conto degli standard igienici. In zone con pericolo di esplosione si tratta di osservare le norme sulla protezione dalle esplosioni. Nell’industria delle macchine utensili vigono requisiti elevati per quanto riguarda la resistenza delle barriere fotoelettriche di sicurezza rispetto alle sostanze chimiche sotto forma di sostanze refrigeranti, lubrificanti e detergenti. Per la protezione di macchine e impianti, si aggiungono requisiti elevati in termini di resistenza agli urti e alle vibrazioni e quindi in termini di disponibilità del sensore.
    Standard igienici elevati Grazie alla sua custodia facile da pulire in plastica e acciaio inossidabile per uso alimentare, deTec IP69K è ideale per la protezione di zone umide.
    Aree a rischio esplosione Aree ex diverse possono essere protette con varianti deTec diverse.
    Resistente alle sostanze chimiche deTec HG con un frontalino di vetro float temprato chimicamente è particolarmente resistente sostanze refrigeranti e lubrificanti.

    Sfrutta le molteplici possibilità d’impiego di deTec

    Applicazioni

    Panoramica tecnica

     
    • Panoramica dei dati tecnici

      Panoramica dei dati tecnici

      Livello di sicurezza

      Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1

      Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3

      Risoluzione14 mm / 30 mm
      Distanza di lavoro2,5 m ... 30 m
      Altezza del campo protetto300 mm ... 2.100 mm
      Grado di protezione

      IP65

      IP67

      IP66

      IP69K

      Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
    Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

    Download