Barriere fotoelettriche di sicurezza
C4000 Fusion Ex

Pronto per atmosfera esplosiva

I tuoi vantaggi

  • Grazie all’imballaggio del dispositivo con il cavo e il premontaggio in alloggiamento antiesplosivo si risparmiano tempo d’installazione e costi di certificazione
  • Sicurezza massima e automatizzazione in aree esplosive grazie alla conformità con le rigide disposizioni e gli elevati requisiti di sicurezza
  • Installazione e allestimento semplici
  • Massima sicurezza nella protezione dei punti di accesso del materiale trasportato meccanicamente perché il sistema distingue con affidabilità persone e materiale senza sensori Muting supplementari
  • Elevata disponibilità tramite schermatura fissa: riconoscimento dei sistemi a slitta, soppressione di oggetti interferenti come i cavi

Panoramica

Pronto per atmosfera esplosiva

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio C4000 Fusion Ex in alloggiamento antiesplosivo incapsulato a pressione è specificamente progettata e autorizzata per gli elevati requisiti di sicurezza in aree con atmosfera esplosiva conformemente agli standard ATEX, IECEx e NEC. Imballato con cavo e premontato nell’alloggiamento, questo sistema completo è inoltre certificato UL e rappresenta un’offerta eccezionale, esclusiva sul mercato.

In breve
  • Certificata per l'impiego in aree a prova di esplosione conformemente agli standard ATEX, IECEx e NEC grazie all’alloggiamento antiesplosivo
  • Protezione di accesso con differenziazione tra persone e materiali – senza Muting
  • Sorveglianza delle zone di pericolo con schermatura fissa opzionale
  • Disponibile per altezze del campo protetto di 600 mm, 900 mm e 1.200 mm

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Risoluzione30 mm
    Distanza di lavoro17,6 m
    Altezza del campo protetto600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Grado di protezioneIP65, IP66
    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download