Barriere fotoelettriche di sicurezza
C4000 Fusion ATEX II 3G/3D

Piena flessibilità, anche in presenza di atmosfere a rischio di esplosione

I tuoi vantaggi

  • ATEX II 3G / 3D per l'impiego in zone 2/22
  • Elevate distanze operative fino a 21 m e sufficiente riserva di potenza per impieghi ad es. in linee di verniciatura
  • Orientamento e diagnosi rapidi per mezzo del display a 7 segmenti
  • La codifica dei raggi protegge i sistemi dall'interferenza reciproca garantendo così un'elevata disponibilità
  • Messa in servizio facile e veloce tramite la preconfigurazione dei sistemi o tramite Clone Plug
  • Comoda configurazione e diagnosi per una maggiore disponibilità

Panoramica

Piena flessibilità, anche in presenza di atmosfere a rischio di esplosione

La barriera fotoelettrica di sicurezza C4000 Fusion ATEX II 3G/3D mette in sicurezza le zone di pericolo e i punti pericolosi in modo affidabile e a costi contenuti, anche in presenza di atmosfere a rischio di esplosione. Le funzioni come il blocco riavvio e l'EDM facilitano l'integrazione nella macchina. Diversi adattatori per il fissaggio e dispositivi intelligenti consentono un montaggio facile. L'allineamento rapido e la diagnosi vengono effettuati tramite il display intelligente a 7 segmenti. C4000 Fusion ATEX II 3G/3D garantisce una messa in sicurezza affidabile dei punti pericolosi in zone con pericolo di esplosione fino a campi protetti di altezza 1.800 mm.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zone 2/22)
  • ATEX per i gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX per le polveri: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Display a 7 segmenti
  • Controllo relè (EDM) e blocco riavvio
  • Codifica dei raggi per un'accurata assegnazione del sistema
  • Configurazione e diagnosi tramite PC

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Risoluzione20 mm
    Distanza di lavoro21 m
    Altezza del campo protetto300 mm ... 1.800 mm
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download