Panoramica
Sicurezza in ambiente esplosivo
La custodia in involucro resistente alla pressione per barriere di sicurezza è sviluppata e approvata per l'impiego in zone di pericolo conformemente alle disposizioni ATEX per i gas: II 2 G Ex d llB T6 Gb e per le polveri: II 2 D Ex tb IIIC T56 °C Db. NFPA 70/NEC 500, Classe I, Div. 1, Gruppi C e D, Classe II, Div. 1, Gruppi E, F e G e Classe III, Div. 1. La custodia è compatibile con molte tipologie di barriere di sicurezza di SICK ed è adatta per l'utilizzo ad es. in cabine di verniciatura, silos per cereali, impianti per l'industria chimica ecc. La combinazione tra la custodia in involucro resistente alla pressione e la barriera di sicurezza è stata sottoposta a prove idonee ed è omologata UL. La soluzione di sicurezza scelta è quindi assolutamente conforme a tutti gli standard di sicurezza e ai requisiti normativi previsti.
In breve
- ATEX per i gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX per le polveri: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Classe I, Div. 1, Gruppi C e D
- NFPA 70/NEC 500 Classe II, Div. 1, Gruppi E, F e G
- NFPA 70/NEC 500 Classe III, Div. 1
- Disponibile per altezze del campo protetto di 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
- Risoluzione: 30 mm
- Distanza operativa: 16 m