Panoramica
Piena flessibilità, anche in presenza di atmosfere a rischio di esplosione
La barriera fotoelettrica di sicurezza C4000 Advanced ATEX II 3G/3D mette in sicurezza le zone di pericolo e i punti pericolosi in modo affidabile e a costi contenuti, anche in presenza di atmosfere a rischio di esplosione. Le funzioni come il blocco riavvio e l'EDM facilitano l'integrazione nella macchina. Diversi adattatori per il fissaggio e dispositivi intelligenti consentono un montaggio facile. L'allineamento rapido e la diagnosi vengono effettuati tramite l'indicatore intelligente a 7 segmenti. C4000 Advanced ATEX II 3G/3D garantisce una messa in sicurezza affidabile dei punti pericolosi in ambienti a rischio di esplosione fino a campi protetti di altezza 1.800 mm.
In breve
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zone 2/22)
- ATEX per i gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX per le polveri: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Display a 7 segmenti
- Controllo relè (EDM) e blocco riavvio
- Codifica dei raggi per un'accurata assegnazione del sistema
- Configurazione e diagnosi tramite PC