Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

BAM100-HE44K
2073296
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli di collegamento
      Grado di protezioneIP20
      DescrizioneModulo analogico BAM100 per Bulkscan, azienda Beckhoff, tensione di alimentazione 24 V DC (-15% / +20%), installazione su binari C 35 mm, secondo EN50022 con bloccaggio, Ethernet TCP/IP Interface (RJ45), comunicazione CoLa, 3 x IN: 4 mA ... 20 mA, 4 x OUT: 4 mA ... 20 mA
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su