Contatto
Feedback

Supporto su prodotti e sistemi
Ricalibrazione per FLOWSIC600

Ricalibrazione di contatori del gas per trasporto soggetto a taratura e applicazioni di processo

I tuoi vantaggi

  • Mantenimento dell'omologazione del contatore del gas
  • Costante elevata accuratezza e rintracciabilità del risultato della misurazione
  • Costante sicurezza per le aziende e i rispettivi clienti

Panoramica

Ricalibrazione di contatori del gas per trasporto soggetto a taratura e applicazioni di processo

SICK è un produttore affidabile di contatori del gas a ultrasuoni e vanta una pluriennale esperienza in questo settore. Inoltre SICK applica uno standard qualitativo elevato per conservabilità, accuratezza e stabilità nel tempo dei propri prodotti. Per verificare la stabilità nel tempo di un contatore del gas a ultrasuoni, è necessario ricalibrarlo dopo un determinato periodo d'esercizio. Per mantenere l'omologazione del dispositivo, la norma MID (Measuring Instruments Directive = Direttiva europea sui dispositivi di misura) suggerisce di ricalibrare i contatori del gas dopo otto anni o in base alle disposizioni nazionali. A tale scopo SICK offre sia pacchetti standard sia pacchetti premium con opzioni supplementari come l'aggiornamento firmware. Inoltre SICK controlla il perfetto funzionamento dei contatori del gas a ultrasuoni mediante l'ispezione e la pulizia. SICK supporta i clienti con pacchetti dedicati. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse.

In breve
  • Pacchetto standard: organizzazione del processo di ricalibrazione, calibrazione ad alta/bassa pressione, controllo delle funzioni del contatore, pulizia della sonda, sostituzione degli anelli della sonda, cambio della batteria, test di tenuta e punto zero
  • Pacchetto premium (in aggiunta a quanto previsto dal pacchetto standard): nuovo blocco dell'elettronica e aggiornamento firmware
  • Altre opzioni: supporto sul posto per la messa fuori servizio, nuovo involucro SPU e rilevatore di misura verniciato, riparazione di difetti durante il controllo delle funzioni, possibilità di calibratura di tratti di tubazioni del cliente, supporto sul posto per la rimessa in funzione

 

Servizi di sicurezza SICK: Consulenza, engineering e soluzioni chiavi in mano
Torna su