Contatto
Feedback

Consulenza e Design
Validazione della sicurezza funzionale

Realizzazione in sicurezza degli obiettivi di protezione

I tuoi vantaggi

  • Risparmio di tempo e risorse: i competenti esperti SICK assicurano una realizzazione efficiente
  • Garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di protezione con validazione secondo norma mediante analisi e test
  • Applicazione del principio del doppio controllo: realizzazione e controllo persone super partes
  • Completezza di realizzazione: specificazione e attuazione di eventuali adeguamenti necessari
  • Archiviazione a lungo termine della documentazione completa SICK
  • Elevata qualità grazie a procedure standardizzate e consolidata competenza

Panoramica

Realizzazione in sicurezza degli obiettivi di protezione

Uno dei basilari principi della tecnica di sicurezza funzionale è garantire la sicurezza mediante relativa verifica. Dopo la configurazione e la messa in servizio dei dispositivi di protezione, la validazione stabilisce che le funzioni di sicurezza implementate soddisfano gli obiettivi specifici di protezione. Gli esperti di SICK attestano con piani di verifica e validazione il controllo dell'efficacia delle funzioni di sicurezza. Con analisi o test viene controllato che ogni singola funzione di sicurezza sia stata correttamente implementata. Se l'obiettivo di protezione previsto non viene raggiunto, gli esperti SICK adeguano la configurazione di conseguenza e ripetono la validazione. In questo modo al termine del processo è possibile confermare che tutte le funzioni di sicurezza sono “sicuramente” realizzate.

In breve
  • Realizzazione di un piano di verifica e validazione per il controllo della correttezza di selezione, installazione, implementazione e funzionamento di componenti del controllo rilevanti per la sicurezza (SRP/CS)
  • Configurazione di componenti del controllo rilevanti per la sicurezza
  • Analisi e test in base a piani di verifica e validazione
  • Specificazione di adeguamenti necessari ed eventuale correzione del programma applicativo rilevante per la sicurezza
  • Archiviazione dei risultati nella banca dati SICK

Download

Torna su