Oggetti trasparenti
Rilevamento di oggetti trasparenti come imballaggi trasparenti in materiale plastico, bottiglie in vetro o PET, ampolle e pipette oltre che pellicole.

Oggetti perforati
Rilevamento sicuro di oggetti perforati come griglie metalliche o circuiti stampati.

Contrasto, colore, luminescenza, lucentezza
Rilevamento di diverse caratteristiche ottiche dell’oggetto come contrasto, colore, luminescenza o lucentezza oltre che campione.

Dimensioni e profili
I sensori e i sistemi rilevano le dimensioni o i profili degli oggetti in base ai rispettivi dati di misurazione. Tramite un'adeguata interfaccia i risultati sono resi disponibili per l'elaborazione successiva nel sistema di controllo.

Metallo nelle zone vicine
Rilevamento senza contatto di oggetti metallici di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che essi siano prodotti in acciaio, alluminio, ottone, rame o altri metalli. Distanze di commutazione fino a 60 mm anche in ambienti polverosi, sporchi o bagnati.

Magneti
Rilevamento senza contatto di magneti permanenti attraverso materiali non magnetici indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Marcature di stampa ed etichette
Rilevamento di marcature di stampa su pellicole o imballaggi e nell’industria grafica. Rilevamento di etichette da materiale brillante, metallico o trasparente su materiale di supporto bianco, opaco o colorato.

Posizione pistone
Detection and determination of cylinder piston position.

Trasporto senza pressione
Rilevamento e comando del flusso di prodotto sui nastri trasportatori.

Riconoscimento doppio strato
Riconoscimento di doppi strati di diversi materiali, come a es. carta su carta (rilevamento doppio foglio), pellicola su pellicola o piastre di metallo poste una sull’altra.

Rilevamento del bordo anteriore
Rilevamento del bordo anteriore di un oggetto in movimento.

Contenitori pieni e vuoti
Sulla base dei dati rilevati nel sensore o nel sistema è possibile determinare se i contenitori o i fusti sono completamente pieni o occupati. Analogamente i sensori o i sistemi sono in grado di stabilire se i contenitori sono vuoti e se ad esempio possono essere riutilizzati.