Sensori di misurazione lineari
OLM200
Posizionamento con segnale indicatore con bus di campo
I tuoi vantaggi
- L'alta velocità di avanzamento in collegamento con il posizionamento esatto aumenta l'efficienza del sistema e aumenta la produttività
- Il sistema basato su telecamera senza componenti mobili aumenta la durata del sensore per cui si riducono significativamente i costi successivi
- Le interfacce del bus di campo (PROFIBUS, PROFINET e EtherNet/IP) offrono un'elevata flessibilità e un'integrazione facile nella macchina senza costi aggiuntivi per adattatore di interfacce o adattamenti del protocollo
- Il bit di stato per la comunicazione di guasto preventivo permette la manutenzione a tempo debito del dispositivo evitando avarie della macchina non pianificate
- L'ampio intervallo della temperatura di esercizio da –30°°C a +60°°C offre affidabilità in diverse applicazioni