Sensori di misurazione lineari
OLM100 Hi
Grande prestazione in piccola custodia
I tuoi vantaggi
- L'alta velocità di avanzamento in collegamento con il posizionamento esatto aumenta l'efficienza del sistema e aumenta la produttività
- Il sistema basato su telecamera senza componenti mobili aumenta la durata del sensore per cui si riducono significativamente i costi successivi
- Le dimensioni minime della custodia combinate con le interfacce industriali più comuni garantiscono l'integrazione in quasi tutti gli impianti anche in caso di spazio ridotto
- Le interfacce seriali (RS-422, SSI e CANopen) offrono un'elevata flessibilità e un'integrazione facile nella macchina senza costi aggiuntivi per adattatore di interfacce o adattamenti del protocollo
- L'ampio intervallo della temperatura di esercizio da –30°°C a +60°°C offre affidabilità in diverse applicazioni