Contatto
Feedback

Sensori di luminescenza
LUT9

Rilevazione veloce e precisa anche con distanze di rilevamento elevate

I tuoi vantaggi

  • Regolazione semplice della sensibilità mediante teach-in per adattarlo perfettamente all'applicazione
  • L'elevata tolleranza di distanza si traduce in minori regolazioni meccaniche sulla macchina per variare l'altezza del sensore
  • Mediante IO-Link il sensore può essere parametrizzato dall'unità di comando e i dati di processo possono essere acquisiti e diagnosticati a costi accessibili
  • Controllo continuo di processo mediante la visualizzazione dell'intensità di luminescenza
  • Elevata sicurezza di processo: i filtri assicurano una schermatura sicura delle luminescenze dello sfondo
  • Obiettivi intercambiabili per diverse distanze di rilevamento e una seconda uscita luce aumentano la flessibilità
  • L'elevata sicurezza di rilevamento garantisce il processo e riduce i tempi di inattività
  • Velocità e risoluzione elevata? Per ogni applicazione è possibile selezionare la modalità adatta.

Panoramica

Rilevazione veloce e precisa anche con distanze di rilevamento elevate

La soluzione con distanze di rilevamento elevate e monitoraggio a distanza tramite IO-Link: sensore di luminescenza LUT9.

Con una distanza di rilevamento elevata, fino a 250 mm., LUT9 stabilisce un nuovo standard per i sensori di luminescenza. Una distanza elevata tra sensore e oggetto – ad es. nell'industria del legno – permette il riconoscimento sicuro di marcature su diversi spessori del legno senza dover riposizionare meccanicamente il sensore. Inoltre, la funzione teach e la regolazione fine manuale consentono un'elevatissima sicurezza di processo. La versione LUT9 con IO-Link può essere collegata attivamente al sistema di visualizzazione della macchina, può essere parametrizzata/monitorata tramite l'unità di controllo e può essere utilizzata per l'acquisizione dei dati di progetto. Molto utile: un indicatore a barre sul dispositivo indica l'intensità della luminescenza.

In breve
  • Teach-in semplice
  • Zona di lavoro fino a 250 mm
  • Varianti con IO-Link
  • Visualizzazione dell'intensità di luminescenza mediante indicatore a barre
  • 3 modalità: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Filtro ottico aggiuntivo per schermare le luminescenze dello sfondo
  • Collegamento connettore ottico (con obiettivo 20 mm)
  • Uscita di commutazione e analogica

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    20 mm 1)

    Natura della luce

    LED, Luce ultravioletta 2)

    LED, blu 2)

    Uscita luceLato lungo / Lato lungo e lato corto, intercambiabili
    Frequenza di commutazione

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Tempo di risposta1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Uscita analogica QA0 mA ... 13 mA
    ImpostazioneTeach-in a 2 punti, statico con regolazione precisa manuale
    Tipo di collegamentoConnettore maschio M12, 5 poli / Connettore maschio M12, 4 poli
    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1 senza scala temporale.
    • 4) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su