Contatto
Feedback

Sensori di luminescenza
LUT8

Utilizzo universale ed estrema facilità d'uso

I tuoi vantaggi

  • La chiara definizione dei livelli di sensibilità facilita la regolazione e consente il riconoscimento delle impostazioni di assegnazione in caso di materiali differenti
  • Controllo continuo di processo mediante la visualizzazione dell'intensità di luminescenza
  • Elevata sicurezza di processo: i filtri assicurano una schermatura sicura delle luminescenze dello sfondo
  • Obiettivi intercambiabili per varie distanze di rilevamento consentono una maggiore flessibilità

Panoramica

Utilizzo universale ed estrema facilità d'uso

Il punto di forza di LUT8 è la sua facilità di utilizzo. Mediante l'interruttore girevole a scatto a otto fasi è possibile regolare facilmente la sensibilità di LUT8 – e quindi anche la sicurezza – per adeguarla alle marcature da rilevare. Un ulteriore ausilio è l'indicatore a barre che visualizza l'intensità di luminescenza della marcatura e dello sfondo.

In breve
  • Robusta custodia in metallo
  • Facile impostazione della sensibilità tramite 8 fasi
  • Visualizzazione dell'intensità di luminescenza mediante indicatore a barre
  • Distanza di rilevamento selezionabile tramite obiettivi intercambiabili
  • Filtro ottico aggiuntivo per schermare le luminescenze dello sfondo
  • Collegamento connettore ottico (con obiettivo 20 mm)
  • Uscita di commutazione e analogica

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Natura della luceLED, Luce ultravioletta 2)
    Uscita luceLato lungo
    Frequenza di commutazione2,5 kHz 3)
    Tempo di risposta200 µs 4)
    Uscita analogica QA0 mA ... 13 mA
    Tipo di collegamentoConnettore maschio M12, 5 poli
    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • 4) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su