Contatto
Feedback

Sensori di luminescenza
LUT3

La soluzione per le applicazioni standard

I tuoi vantaggi

  • La facile regolazione mediante potenziometro consente un elevato risparmio in termini di tempo e costi
  • Elevata sicurezza di processo: i filtri assicurano una schermatura sicura delle luminescenze dello sfondo
  • Obiettivi intercambiabili per varie distanze di rilevamento consentono una maggiore flessibilità

Panoramica

La soluzione per le applicazioni standard

I sensori di luminescenza LUT3-6 garantiscono un controllo sicuro, sia che il foglietto illustrativo si trovi all'interno dell'imballaggio o che le etichette si trovino sui flaconcini. Per un adattamento ottimale alle marcature luminescenti, sui sensori di luminescenza LUT3-6 la sensibilità viene regolata tramite un potenziometro a variazione continua.

In breve
  • Robusta custodia in metallo
  • Distanza di rilevamento 10, 20 o 50 mm
  • Distanza di rilevamento selezionabile tramite obiettivi intercambiabili
  • LED emettitore UV (375 nm)

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Natura della luceLED, Luce ultravioletta 2)
    Uscita luceLato lungo
    Frequenza di commutazione1,5 kHz 3)
    Tempo di risposta350 µs 4)
    Tipo di collegamentoConnettore maschio M12, 4 poli / connettore maschio M12, 5 poli
    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • 4) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su