Contatto
Feedback

Sensori di colore
CS8

Riconoscimento, controllo e smistamento preciso in base ai colori

I tuoi vantaggi

  • Memorizzazione e riconoscimento affidabile di quattro colori. Il sensore non deve essere riprogrammato ad ogni modifica, si riducono così i tempi di fermo delle macchine.
  • Elevata sicurezza di processo: l'alta risoluzione cromatica garantisce l'esatta attribuzione dei colori
  • Il punto luminoso preciso consente un rilevamento continuo e costante degli oggetti
  • Facile monitoraggio del processo con l'indicatore a barre che indica la qualità cromatica e quindi la sicurezza di rilevamento
  • Alta flessibilità di valutazione grazie a diverse tolleranze cromatiche
  • Brevi tempi di risposta per il riconoscimento affidabile anche ad alta velocità
  • Temperature diverse non influenzano l'affidabilità di rilevamento

Panoramica

Riconoscimento, controllo e smistamento preciso in base ai colori

Quando il colore costituisce il criterio fondamentale per il riconoscimento, il controllo e lo smistamento di precisione, il sensore di colore CS8 è la scelta giusta. Grazie a due a distanze di rilevamento di 12,5 mm con punto luminoso preciso e 60 mm con punto luminoso grande, è possibile eseguire le applicazioni più diverse. CS8 è in grado di distinguere con precisione fino a quattro colori. Con CS8-1 è possibile memorizzare un colore. CS8-4 con quattro canali entra in gioco quando sono richiesti più colori. Inoltre, la risoluzione cromatica migliorata dei sensori CS8 consente di distinguere colori apparentemente simili. L'indicatore a barre supporta l'operatore nell'impostazione del sensore e in fase di funzionamento fornisce informazioni sulla qualità cromatica, aumentando così l'affidabilità di rilevamento.

In breve
  • Uno (CS8-1) o quattro (CS8-4) colori memorizzabili
  • Distanza di rilevamento 12,5 mm o 60 mm
  • Breve tempo di risposta fino a 85 µs
  • Alta risoluzione cromatica
  • Indicazione della corrispondenza cromatica mediante indicatore a barre
  • Punto luminoso molto preciso, alta risoluzione geometrica
  • Custodia metallica con due aperture di emissione della luce (intercambiabili)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione

    12,5 mm 1)

    60 mm 1)

    Dimensioni punto luminoso

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    Frequenza di commutazione1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0,5 kHz / 1 kHz / 3,5 kHz
    Tempo di risposta

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1.000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    Uscita (canale)1 colore / 4 colori
    ImpostazioneTeach-in a 1 punto statico
    Tipo di collegamentoConnettore maschio
    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su