Contatto
Feedback

Sistemi di analisi gas di processo (PGA)
TRANSIC Extractive

Misurazione dell’ossigeno per ogni applicazione

I tuoi vantaggi

  • Risultati delle misurazioni affidabili anche in condizioni difficili e in caso di gas contaminati
  • Minima necessità di manutenzione grazie al semplice trattamento del gas
  • Utilizzabile in zone con pericolo di esplosione
  • Facile da maneggiare e installare
  • Bassi costi di esercizio

Panoramica

Misurazione dell’ossigeno per ogni applicazione

Il sistema di analisi dei gas di processo (PGA) TRANSIC Extractive coniuga i vantaggi di design del trasmettitore con la flessibilità di un sistema di analisi estrattivo. TRANSIC Extractive è la soluzione ideale per la sorveglianza della concentrazione di O2 in impianti e processi di qualsiasi industria. Grazie alla modernissima spettroscopia laser il sistema esegue misurazioni affidabili anche in condizioni difficili. La struttura modulare consente di adattarlo in modo mirato a svariati standard industriali e a pressoché qualsiasi applicazione, nonché di impiegarlo senza problemi in zone con pericolo di esplosione o con particolari requisiti di igiene.

In breve
  • Trasmettitore di ossigeno sulla base di una moderna spettroscopia laser (TDLS)
  • Design compatto adatto alle rispettive condizioni d'impiego
  • Comandi intuivi e semplicità d’installazione
  • Combinabile con una variazione dei punti di misurazione
  • Flessibile per quasi ogni applicazione
  • Ampliabile modularmente
  • Diverse certificazioni Ex disponibili

Applicazioni

Download

Torna su