Contatto
Feedback

Sistemi di analisi gas di processo (PGA)
SCPS

Analisi di gas in condizioni molto difficili all’entrata di forni rotativi

I tuoi vantaggi

  • Impedimento dei tempi di fermo impianto grazie al riconoscimento immediato dei problemi nel processo
  • Costante elevata qualità di prodotto grazie al controllo di processo
  • Costi di energia limitati grazie all’ottimizzazione del processo di combustione
  • Tecnologia robusta e consolidata per minima necessità di manutenzione
  • Elevata disponibilità del sistema grazie a componenti perfettamente sintonizzati l’un l’altro da un unico fornitore
  • Supporto rapido e competente mediante accesso remoto e un team di assistenza esperto operante a livello internazionale

Panoramica

Analisi di gas in condizioni molto difficili all’entrata di forni rotativi

Il sistema di analisi gas di processo SCPS è utilizzato per la misurazione del gas direttamente nei forni rotativi. Robuste sonde di estrazione, efficienti meccanismi di pulizia, in combinazione con sistemi di analisi estrattivi a caldo o a freddo e manutenzione a distanza flessibile: SICK è l’unico produttore in grado di offrire una gamma completa di prodotti come unico fornitore. Gli analizzatori sono configurati in modo da misurare, oltre i parametri importanti per la combustione O2, CO, CO2, NO ed eventualmente CH4, anche i parametri di processo SO2, HCL e NH3. In particolare negli impianti con elevato contenuto di zolfo e/o cloro in funzione del combustibile, SCPS si caratterizza per la minima manutenzione, la massima disponibilità e i precisi valori di misura.

In breve
  • Misurazione contemporanea di tutti i rilevanti componenti del gas, come CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sonde di estrazione robuste e raffreddate, utilizzabili fino a 1.400 °C e 2.000 g/m³ di polvere
  • Disponibilità dell’intero sistema fino al 98%
  • Rapida assistenza in remoto

Vantaggi

Analisi di processo esatta

Quanto più l´analisi di processo è esatta, tanto più è possibile ottimizzare il processo di combustione e l´assicurazione qualità. SCPS offre opzioni di analisi per qualsiasi esigenza.

La composizione del gas di processo influisce in modo determinante sull´efficienza del processo di combustione, sulla qualità dei klinker realizzati e sulla disponibilità dell´impianto. I sistemi di analisi SCPS determinano in modo affidabile e preciso la concentrazione di tutti i componenti del gas necessari per il cliente, indifferentemente se in processi di misurazione classici con estrazione a freddo oppure con estrazione a caldo, ottimali per i combustibili alternativi.

Processo di misurazione corretto per ogni combustibile

Processo di misurazione con estrazione a freddo L´analisi del gas di processo con estrazione a freddo è uno standard industriale da decenni. Il processo è adatto alla misurazione dei componenti rilevanti nei processi di combustione – NOx, CO, CO2, O2 e per la combustione a gas anche CH4. Nell´impiego do combustibili alternativi come petrolkoke o combustibili secondari sono presenti anche altri componenti come SO2, HCL e NH3. La determinazione di tali componenti mediante misurazione con estrazione a freddo è molto difficile. Poiché i componenti sono altamente solubili in acqua, precipitano nel raffreddatore di gas sotto forma di condensato acido. Ciò può provocare danni da corrosione in tutto il sistema di analisi.
Processo di misurazione con estrazione a caldo Il processo di misurazione con estrazione a caldo è più esatto del processo di misurazione con estrazione a freddo perché il volume del gas prelevato sul percorso dal punto di estrazione all´analizzatore non varia a causa della condensazione del vapore acqueo. L´analisi del gas di processo con estrazione a caldo offre vantaggi in particolare utilizzando combustibili alternativi. Poiché in tal caso sono presenti costantemente alte temperature, la condensazione e la conseguente depurazione da SO2, HCL e NH3 vengono impedite in modo affidabile. Così questi componenti sono misurabili in qualsiasi momento e non possono causare danni da corrosione nel sistema di analisi. Conoscere la concentrazione dei composti di zolfo e cloro è estremamente utile per gestire meglio il circuito del cloro e potere reagire a contenuti di zolfo critici.

Analisi adatta all´ottimizzazione del processo per qualsiasi esigenza

SCPS analizza tutti i componenti di misura rilevanti per l´ottimizzazione di processo e l´assicurazione qualità.
Con SCPS è possibile anche la misurazione con estrazione a caldo, particolarmente vantaggiosa con i combustibili alternativi.

Vantaggi sulla concorrenza: tramite il flessibile sistema di analisi SCPS aumentano in modo permanente e affidabile l´efficienza energetica, la qualità di prodotto e la disponibilità impianto.

Sonde robuste, tecnologia raffinata

La combinazione di materiale ad alta resistenza e tecnologia ottimizzata per le applicazioni consente misurazioni precise anche in condizioni estreme.

Elevati tempi di fermo macchina in ambienti difficili

Grazie al raffreddamento variabile le sonde SCPS sono utilizzabili anche con temperature fino a 1.400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
Sedimentazioni sul tubo sonda impediscono effettivamente i movimenti Anti-Stick e le rotazioni del SCPS.

L´effettiva tecnica di raffreddamento e pulizia del SCPS riduce la manutenzione, minimizza i tempi di attesa non pianificati e pertanto consente di risparmiare costi.

Service completo su misura

SICK offre con SCPS una soluzione One-Stop-Shop per l´analisi di processo. Tutti i componenti di sistema e la relativa assistenza sono gestiti da un unico fornitore. In questo modo è sempre possibile rivolgersi a un referente competente.

Manutenzione pianificabile con SICK Remote Service e Condition Monitoring

Mediante l´accesso remoto i nostri esperti sono in grado di risolvere i problemi direttamente e senza recarsi sul posto.
La sorveglianza permanente dei "parametri vitali" consente di riconoscere anticipatamente i problemi.

Il principio One-Stop-Shop di SICK garantisce un´elevata disponibilità del sistema e riduce i tempi di fermo impianto.

Applicazioni

Download

Torna su