Contatto
Feedback

Sistemi di analisi gas di processo (PGA)
MINESIC700 TBS

L'atmosfera deve essere idonea

I tuoi vantaggi

  • Sistema di segnalazione e di report completo, per tenere informati tutti i collaboratori.
  • Elevata sicurezza per le attività in miniera grazie al rilevamento delle curve di andamento a lungo termine nell'atmosfera della miniera in ciascun punto di misurazione
  • Semplice comando in remoto dalla sala di controllo centrale
  • Bassi costi successivi grazie alla facilità di manutenzione
  • Pacchetto di assistenza completo, incluse diverse opzioni di supporto tramite SICK LifeTime Services
  • Conoscenza approfondita del sistema attraverso la formazione degli operatori

Panoramica

L'atmosfera deve essere idonea

Il sistema di analisi dei gas di processo (PGA) MINESIC700 TBS è perfettamente adatto al monitoraggio dell'atmosfera in pozzetti e zone estrattive nelle miniere sotterranee di carbone. Tramite tubi flessibili di polietilene, appositamente progettati e collegati a una potente pompa del gas di misurazione, il sistema preleva il gas da diversi punti della miniera. Il sistema di analisi a fascio di cavi rileva tutti i parametri rilevanti dal punto di vista della tecnica di misurazione e contiene pompe di lavaggio, barriere contro le fiamme certificate e componenti di trattamento dei gas. Collaudati analizzatori di gas NDIR e analizzatori di ossigeno paramagnetici analizzano il campione di gas.

In breve
  • Certificazione IECEx e ANZEx
  • Affidabile misurazione in continuo (24/7)
  • Variazione automatica dei punti di misurazione fino a max. 40 punti di misurazione ampliabili in modo modulare
  • Allarme automatico e protocolli allarmi
  • Sistema in container standard trasportabili

Applicazioni

Download

Torna su