Sistemi di analisi dei liquidi

Sicurezza di processo ben oltre le disposizioni di legge
Spesso, l'analisi dei liquidi è un’applicazione altamente critica per la qualità di processo oppure per la protezione di impianti e ambiente. Le soluzioni di SICK controllano, in molti settori, la contaminazione del liquido di processo oppure di acqua fredda e di scarico. I clienti di SICK si affidano alla lunga esperienza dell’azienda e alla grande flessibilità nell’offerta di soluzioni personalizzate.
2 risultato/i:
Sorveglianza affidabile dell’inquinamento organico delle acque
- Elevata precisione di misurazione anche per piccole concentrazioni di TOC
- Preparazione interna del gas vettore
- Versioni per l'impiego in zone a rischio di esplosione 1 o 2 (ATEX)
- Versione come dispositivo su piedistallo o a parete
- Funzione di cambio rapido con il secondo reattore termico (opzionale)
- Variazione per 4 punti di misurazione (opzionale)
Spazio e protezione per la tecnologia di analisi e di misurazione
- Riscaldamento, raffreddamento e aerazione (su richiesta ridondante)
- Container standard, da 10 a 40 piedi
- Isolamento e verniciatura di alta qualità (C5)
- Impianti di segnalazione e antincendio disponibili
- Certificato CSC per misure standard
- Adatti per zone Ex
- Disponibilità di versioni antisismiche e antincendio (F30, F60)
- Costruzioni speciali